Sistema de segurança PSRmodular

Módulos de segurança configuráveis PSRmodular

PSRmodular

Conheça o novo sistema de segurança configurável da Phoenix Contact.

Voltar para Sistemas de segurança configuráveis

Categorias

Procurar em Sistema de segurança PSRmodular

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de segurança configurável PSRmodular é uma solução de segurança flexível para monitoramento de sua máquina ou instalação. Tanto aplicações de pequena escala com três funções de segurança, como também aplicações com até 160 I/Os podem ser implementadas de forma econômica. Para além do monitoramento de funções de segurança clássicas, como sinais de parada de emergência, travamentos das portas de proteção, cortinas de luz e tapetes de segurança, podem também ser realizadas funções de segurança como rotação, parada ou sentido de rotação, bem como o monitoramento de valores analógicos seguro. O sistema é adequado para máquinas e aplicação de processos até PL e ou SIL 3.

Suas vantagens

  • Elevada escalabilidade: solução de segurança econômica graças à elevada capacidade de adaptação a necessidades individuais
  • Manuseio simples: rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
  • Diagnóstico detalhado: tempos de parada da máquina minimizados graças a diagnósticos abrangentes e de fácil compreensão

Escaláveis individualmente para o seu caso de aplicação

Módulos funcionais PSRmodular em trilho de fixação  

Soluções de segurança individuais com PSRmodular

Nosso portfólio de produtos abrangente permite a combinação individual de diferentes módulos funcionais e a adaptação ideal às suas necessidades. Utilize nossos módulos base de alto desempenho como solução Stand-Alone ou complemente-os de forma modular com módulos analógicos, de movimento e de expansão. Adicionalmente tem à sua disposição gateways para a comunicação bidirecional, que são compatíveis com todos os protocolos de bus convencionais.

Instalação sem ferramenta e com economia de tempo

PSRmodular com Push-in Technology  

Instalação simples graças à Push-in Technology

Com PSRmodular instala sua solução de segurança de forma fácil e com economia de tempo. Todos os módulos funcionais estão opcionalmente disponíveis com Push-in Technology e permitem uma conexão de condutores confortável e uma instalação com economia de tempo e sem ferramenta. As caixas ME-MAX com economia de espaço de 22,5 mm de largura garantem, em combinação com os conectores bus para trilho de fixação comprovados, uma conexão simples e sem erros de módulos entre si sobre o trilho de fixação para um sistema de equipamentos orientado ao futuro e inovador.

Extensas funções de diagnóstico facilmente configuráveis

Configuração de blocos de função pré-instalados  

Configuração intuitiva de opções de diagnóstico abrangentes

PSRmodular oferece opções de funcionamento e diagnóstico abrangentes, fáceis de configurar sem conhecimentos de programação. Utilize nosso software de configuração composto por blocos de software pré-configurados e certificados pela TÜV. Componha facilmente seu sistema de segurança por Drag-and-Drop. Para a validação estão disponíveis uma simulação detalhada e uma função de emissão de relatórios.

PSRmodular em utilização

Construção de máquinas  

Utilização na construção de máquinas

Nosso sistema de segurança escalável pode ser utilizado nas mais diversas aplicações industriais:

  • Indústria de processos
  • Máquinas-ferramentas
  • Aerogeradores
  • Aplicações em elevadores
  • Indústria alimentícia
  • Indústria de embalagem

Resumo dos nossos módulos funcionais

Selecione seu módulo base e amplie sua solução de segurança de forma modular com os nossos módulos complementares:

Módulos base (PSR-M-B)  

Módulos base

Módulos base (PSR-M-B)

Módulos base livremente configuráveis para monitoramento de parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz. Disponível com 8 entradas seguras, bem como com números diferentes de saídas seguras, saídas de sinal e saídas de relógio.

Módulos de expansão seguros (PSR-M-EF)  

Módulos de expansão seguros

Módulos de expansão seguros (PSR-M-EF)

Módulos seguros para a expansão flexível com números diferentes de entradas e saídas seguras, bem como módulos para avaliação analógica para monitoramento de tapetes de segurança e réguas de comando.

Monitoramento de movimento seguro (PSR-M-EM)  

Monitoramento de movimento seguro

Monitoramento de movimento seguro (PSR-M-EM)

Módulos de expansão seguros para monitoramento de parada, rotações, sentido de rotação e interruptor de proximidade NPN/PNP, 1 ou 2 x encoder (HTL, TTL, SINCOS) e monitoramento de até dois eixos por módulo.

Expansão TBUS (PSR-M-TBUS)  

Expansão TBUS

Expansão TBUS (PSR-M-TBUS)

Módulo de expansão seguro para prolongamento de bus local disponível com um ou dois canais funcionais.

Gateways (PSR-M-GW)  

Gateways

Gateways (PSR-M-GW)

Gateways para a conexão de um módulo base PSR-M a um controlador hierarquicamente superior. Compatíveis com todos os protocolos de rede convencionais, como PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, DeviceNet™, CANopen® e CC-Link.

Módulos de expansão não seguros (PSR-M-E)  

Módulos de expansão não seguros

Módulos de expansão não seguros (PSR-M-E)

Módulos de expansão flexíveis com 8 ou 16 saídas de sinal.