Medição de descargas atmosféricas

Registrar, avaliar, aplicar

Registrar, avaliar, aplicar

Informe-se online sobre descargas atmosféricas em sua instalação e aproveite a manutenção orientada à carga.

Voltar para Monitoramento e diagnóstico

Categorias

Procurar em Medição de descargas atmosféricas

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de medição detecta e analisa todos os parâmetros importantes dos picos de corrente de raio. A avaliação e a sinalização remota ocorrem em tempo real. A reunião dos parâmetros operacionais da instalação e dos dados de medição facilita as decisões no que respeita às ações de controle e manutenção.

Suas vantagens

  • Detecção e avaliação fáceis de carga de corrente provocadas por raios graças ao sistema de medição inteligente
  • Melhor planejamento de ações de manutenção graças ao monitoramento remoto contínuo
  • Saída de dados e configuração simples com o servidor web integrado
  • Integração em sistemas de rede standard mediante a interface Ethernet RJ45

Estrutura do sistema de medição

O sistema de medição de descargas atmosféricas único da Phoenix Contact  

Sistema de medição de descargas atmosféricas para monitoramento remoto

O sistema é essencialmente composto por uma unidade de avaliação com até três sensores que são montados sobre diversos condutores de descarga de uma instalação de proteção contra raios. A transmissão de sinais é feita através de condutores de fibra óptica.

Método de medição seguro

Sistema de medição de descargas atmosféricas único da Phoenix Contact: efeito Faraday  

Sistema de medição de descargas atmosféricas único: efeito Faraday

O sistema funciona segundo o princípio Faraday. Em caso de descarga atmosférica, a corrente de surto leva à formação de um campo magnético em redor do dispositivo de proteção, que é detectado pelos sensores.

Os resultados de medição chegam à unidade de avaliação através dos condutores de fibra óptica.

A unidade de avaliação analisa os dados dos sensores e determina os seguintes parâmetros:

  • Amplitude
  • Velocidade de crescimento da corrente
  • Carga
  • Energia específica
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
Fácil colocação em funcionamento

Saiba como é fácil colocar o sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S em funcionamento.


Sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S

LM-S monitora parque eólico em Guangxi com 1,5 megawatts de potência.