Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

A melhor qualidade de sinal com o menor espaço

Economia de espaço graças à largura de construção reduzida  

Economia de espaço de até 65% com MINI Analog

Registrar temperaturas, secionar, converter, filtrar e amplificar sinais – apenas na largura de construção de 6,2 mm. Com os módulos compactos MINI Analog economize até 65% de espaço relativamente a amplificadores de comutação de isolamento comuns com larguras de construção de 12,5 mm a 22,5 mm.

Graças ao seu formato compacto pode instalar os módulos mesmo em caixas de comando de 120 mm descentralizadas.

Elevada eficiência energética e longa vida útil

Aquecimento reduzido com MINI Analog  

Longa vida útil graças ao aquecimento reduzido

Com a gama MINI Analog configura seus processos de automação logo no quadro de comando com toda a eficiência energética: os módulos têm consumo energético reduzido graças ao seu design inovador.

Consequentemente, os módulos aquecem menos, apresentando uma vida útil mais longa. Obtém assim uma segurança operacional maior em toda a faixa de temperaturas de serviço, mesmo na disposição em linha.

Alimentação de tensão - flexível e simples

Alimentação do amplificador de comutação de isolamento através de conector em trilho de fixação  

Alimentação de tensão e diagnóstico flexíveis graças ao conector em trilho de fixação

Os amplificadores de comutação de isolamento MINI Analog oferecem uma solução de sistema para alimentação do equipamento: para o efeito estabeleça uma ligação em ponte com o conector bus para trilho de fixação para a tensão de alimentação de 24 Volt. Isto simplifica o cabeamento, a ampliação do sistema ou a troca do módulo.

Existem três opções para a alimentação do equipamento:

  • Alimentação direta de 24 Volts em módulo MINI Analog arbitrário: até 16 módulos MINI Analog
  • Terminal de alimentação de 24 Volts: até 80 módulos MINI Analog
  • Através da alimentação de tensão com entrada de vasto alcance de 85…264 VAC: até 60 módulos MINI Analog

Avaliação confortável de erros com a funcionalidade de sistema Fault Monitoring

Mensagem de erro coletiva simples através de Fault Monitoring  

Fault Monitoring – Mensagem de erro coletiva em sistemas multicanais

A função Fault-Monitoring do sistema é uma solução modular para uma avaliação confortável dos erros: além disso o módulo  Fault-Monitoring disponibiliza uma mensagem de erro coletiva para até 80 módulos, conectados através de conector bus para trilho de fixação.

Se for detectado um erro interno ou na entrada do sinal de um transdutor, este é notificado através do conector bus para trilho de fixação e exibido no módulo Fault Monitoring via contato normalmente fechado. É desnecessária uma avaliação individual demorada.

Conforme o tipo de amplificador de comutação de isolamento são sinalizados os seguintes erros:

  • Valores acima da faixa de medição
  • Valores abaixo da faixa de medição
  • Ruptura do fio
  • Curto-circuito
  • Erro de módulo

Adicionalmente é possível detectar e comunicar a falha de uma tensão de alimentação com a integração do novo terminal de alimentação.

Tanto no lado do participante como também no módulo de avaliação, a avaliação de erro pode ser ajustada livremente. Isso torna o Fault Monitoring especialmente modular.

Configurar e monitorar de modo simples

Configurar e monitorar de modo simples, com software  

Configurar e monitorar de modo simples, com software

Muitos dos módulos MINI Analog são configuráveis: basta ajustá-los com chaves DIP – sem software. Em alternativa a Phoenix Contact pode assumir essa tarefa de acordo com suas indicações individuais.

Para uma funcionalidade e Monitoring alargados, configure os módulos com a interface S-Port robusta, adicionalmente confortável graças à plataforma de software gratuita.

Pode escolher entre três soluções:

  1. Software independente ANALOG-CONF
  2. Pacote de software FDT/DTM
  3. DTM independentes para utilização da aplicação de enquadramento FDT existente

Conexão de sinais rápida e sem erros

Termination Carrier com amplificador de comutação de isolamento MINI Analog  

Termination Carrier MINI Analog com equipamentos de trilho de fixação padrão

Termination Carrier TC são soluções compactas para a ligação rápida e sem erros de equipamentos de trilho de fixação da série MINI Analog em placas de I/O de sistemas de automatização.

Com o cabeamento de sistema VARIOFACE pré-montado conecta o Termination Carrier de modo rápido e sem erros a seus controladores – Plug & Play.

Combina assim as vantagens de equipamentos de trilho de fixação modulares com as do cabeamento de sistema rápido Plug & Play, obtendo uma solução completa para a tecnologia de sistemas.

Alta segurança operacional

Entrada, saída, alimentação com isolamento galvânico seguro  

Alta segurança operacional através de isolamento galvânico de 3 vias

Os amplificadores de comutação de isolamento MINI Analog estão equipados com um isolamento galvânico permanente entre a entrada, a saída e a alimentação. Este fato aumenta a segurança operacional face a falhas na instalação.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores