Módulos universas com conectores D-SUB, FLK e outros

Módulos universas com conectores D-SUB, FLK e outros

As placas de terminação VARIOFACE garantem a você uma transmissão de sinais confiável entre os níveis de campo e de automação. As placas de terminação universais acoplam conectores multipolos, como IDC/FLK, D-SUB, ELCO, régua DIN ou RJ45 a bornes parafuso, push-in ou por força de mola. Juntamente com nossos cabos de sistema universais beneficia de um cabeamento 1:1 rápido e protegido contra inversão de polaridade.

Suas vantagens

  • Cabeamento 1:1 rápido e protegido contra inversão de polaridade com as placas de terminação universais
  • Economia de espaço graças a um formato compacto
  • Cada placa de terminação é definível com precisão, por ser possível uma identificação variável
  • Função de controle: também disponível com indicação de estado
VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores

Configurador para cabeamento de sistema para controladores

Configurador: VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores

Configure sua solução Plug and Play individual. A interface de usuário intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseio fácil. Com apenas alguns cliques, você pode selecionar os componentes da sua solução, que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.

Nossas placas de terminação em comparação

O portfólio VARIOFACE é composto por vários componentes que garantem uma transmissão de sinais perfeita. Para conectar o nível de campo com o nível de controle, VARIOFACE Professional é ideal para uso universal. Com a nova VARIOFACE Front Connect, uma conexão entre o nível de campo e os sistemas I/O remotos também pode agora ser realizada com uma largura de instalação de apenas 19 mm. Acabe com o cabeamento fixo com módulos de relé e use uma solução plugável para esta conexão com o adaptador V8 da família de produtos VARIOFACE.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
Adaptador PLC-V8 VARIOFACE
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

Adaptador PLC-V8 VARIOFACE

Tecnologia de conexão Push-in, parafuso Push-in Contatos de encaixe para módulos de relé para relés PLC-INTERFACE 6,2 mm/14 mm e RIFLINE complete
Conectores D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Números de polos 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB) / 14 polos (IDC/FLK)
Variantes especiais Distribuidor de potencial/módulos de passagem/visor de LED não não
Largura Dependendo do tipo 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC-INTERFACE)/112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE)/128 mm (RIFLINE complete)
Quatro módulos VARIOFACE Professional em um trilho pela frente

VARIOFACE Professional Placas de terminação universais

Use placas de terminação universais para conectar os níveis do controlador e de campo. VARIOFACE Professional oferece um sistema coordenado, modular e robusto que economiza espaço. Eles são usados onde conectores com condutores individuais têm que ser conectados. Módulos para transmissão de sinais e distribuição de potencial estão disponíveis de acordo com sua aplicação.

  • Módulos definíveis com precisão graças à identificação variável
  • Fácil manuseio com base metálica para montagem em trilho DIN
  • Módulos de aplicação universal para todos os números comuns de polos e com tecnologia de conexão a parafuso ou push-in
Conexão de um distribuidor de potencial a uma fonte de alimentação

Distribuidores de potencial VARIOFACE

Os distribuidores de potencial VARIOFACE que podem ser usados de forma versátil são adequados para distribuir a tensão operacional ou para dividir a tensão de comando. Eles são projetados para aplicações de até 250 V/30 A. Beneficie-se de uma distribuição fácil e precisa dos sinais elétricos, especialmente em espaços estreitos.

  • Coleta abrangente de sinais através de vários níveis de potencial
  • Distribuição clara dos potenciais com alimentação separada para bitolas de condutor grandes
  • Atribuição inequívoca dos bornes de conexão graças à identificação contínua

VARIOFACE Front Connect Placas de terminação com conexões frontais

Um cabeamento sem erros e com economia de espaço no quadro de comando são as características distintivas da VARIOFACE Front Connect. Esta adição entre o sistema I/O remoto e o nível de campo oferece suporte ao periférico descentralizado com alta flexibilidade e um formato estreito.

VARIOFACE Front Connect na visão dianteira com três módulos
Módulo VARIOFACE Front Connect pela parte dianteira
Situação de planejamento na tela: homem sentado em frente ao computador
VARIOFACE Front Connect com cabo do sistema conectado com a extremidade aberta na vista dianteira
VARIOFACE Front Connect na visão dianteira com três módulos

  • Redução do esforço de cabeamento graças aos bornes push-in com tecnologia de conexão frontal
  • Economia de espaço de até 60 % graças a uma largura de 19 mm
  • Conexão Plug-and-Play no nível I/O remoto e de campo com extenso portfólio de cabeamento de sistema

Módulo VARIOFACE Front Connect pela parte dianteira

Com a tecnologia push-in, você reduz significativamente o tempo gasto em cabeamento. Identificação clara e gatilhos de acionamento coloridos simplificam o manuseio e garantem um cabeamento intuitivo.

Situação de planejamento na tela: homem sentado em frente ao computador

Integre facilmente o VARIOFACE Front Connect em seu planejamento e documentação graças a dados CAD disponíveis e macros EPLAN mais disponíveis.

VARIOFACE Front Connect com cabo do sistema conectado com a extremidade aberta na vista dianteira

O programa de produtos VARIOFACE Front Connect inclui acessórios compatíveis, tais como cabos de sistema com extremidades de cabos abertas para conexões universais.

Relés com adaptador de cabeamento de sistema ainda não conectado na vista frontal

Adaptador PLC-V8 VARIOFACE Conexão plugável para módulos de relé

Garanta uma conexão sem erros dos módulos de relé no nível de controle, utilizando o adaptador de cabeamento do sistema. Aqui, as características do cabeamento de sistema PLC-INTERFACE e VARIOFACE estão integradas em uma solução. De acordo com suas necessidades de comutação, é possível uma montagem específica de canal do módulo de entrada e saída.

  • Acoplamento simples e rápido do nível de acoplamento e do controlador devido à eliminação do cabeamento de condutores individuais
  • Alta flexibilidade graças ao projeto modular para a montagem específica do canal do módulo de saída do relé
  • Conexão direta dos condutores de alimentação e retorno com as séries de sensores e atuadores

Cabeamento entre o nível do controlador e de interface

Sistema de cabo montado com adaptador V8 e relé com uma conexão ao consumidor final
Primeiro nível com conector do controlador
Adaptador V8 em primeiro plano
Relés PLC-INTERFACE estão em primeiro plano
Sensores e atuadores do nível de campo em primeiro plano
Sistema de cabo montado com adaptador V8 e relé com uma conexão ao consumidor final

Os adaptadores PLC-V8 são simplesmente conectados em oito relés PLC-INTERFACE alinhados. Como resultado, os relés se conectam rapidamente e, principalmente, sem erros aos conectores IDC/FLK ou D-SUB com placas de I/O.

Primeiro nível com conector do controlador

Os cabos do sistema provenientes do controlador são pré-montados com conectores e plugados nos adaptadores PLC-V8.

Adaptador V8 em primeiro plano

Os relés PLC-INTERFACE têm pontes de conexão. Para estabelecer uma conexão, os adaptadores PLC V8 são conectados às pontes de conexão.

Relés PLC-INTERFACE estão em primeiro plano

Os relés PLC-INTERFACE formam o nível de acoplamento entre o nível do controlador e o nível de campo.

Sensores e atuadores do nível de campo em primeiro plano

Os sensores e atuadores localizados no nível de campo são conectados aos relés PLC-INTERFACE.

Cabeamento entre o nível de interface e de campo Potencial de economia com variantes de atuadores e sensores

Mapa de imagem interativo: Cabeamento do atuador e sensor com adaptador de cabeamento de sistema
Conexão direta
As réguas de bornes usuais e seus cabeamentos não são mais necessários com VARIOFACE, pois os condutores de alimentação e retorno são conectados diretamente à variante do atuador ou sensor do módulo de relé.
Conexão plugável
Com um cabeamento por meio do cabo do sistema para o controlador, você dispensa o cabeamento complexo de um único condutor.
Jumpers em vez de pontes em loop
Substitua as pontes em loop por jumpers para a distribuição de potencial a fim de reduzir o esforço de cabeamento.
Brochura
Resumo do portfólio completo

Obtenha uma visão geral do sistema de cabeamento para controladores. Saiba como pode encontrar a tecnologia de conexão adequada para a transmissão de sinais, dados e potência para a sua aplicação.

Abrir brochura
Cabos de sistema e módulos de cabeamento de sistema