Sistema universal de relés industriais

Sistema universal de relés industriais

Manuseio simples

Com o RIFLINE complete você realiza todas as aplicações de relé padrão.

Voltar para Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Categorias

Procurar em Sistema universal de relés industriais

Exibir todos os produtos dessa categoria

É indiferente se você pretende isolar, multiplicar ou amplificar os sinais: a área de aplicação se estende desde o relé de acoplamento e de tempo até ao conjunto de mini-contatores. O sistema de relés plugável universal possibilita um manuseio rápido, fácil e sem erros.

Suas vantagens

  • Manuseio fácil graças ao conceito moderno de cabeamento e distribuição de potencial
  • Expansão simples para relé de tempo mediante módulo funcional plugável
  • Família de produtos completa, que abrange o espectro de todas as aplicações de relé padrão
  • Sistema confiável para uma elevada disponibilidade da máquina e da instalação
  • Disponível como módulo completo ou sistema modular
  • O sistema de relés industriais faz parte do sistema COMPLETE line

Manuseio simples

Manuseio simples do sistema de relés

Cabeamento fácil (esquerda), distribuição de potencial simples (centro) e expansão simples (direita)

Beneficie de um manuseio fácil graças a:

  • Cabeamento fácil
    graças a tecnologia de conexão push-in. Ele permite efetuar um cabeamento rápido, sem ferramentas.
  • Distribuição de potencial fácil
    com jumpers plugáveis dos acessórios de sistema do programa de réguas de bornes CLIPLINE complete.
  • Expansão simples
    com o módulo de tempo plugável e multifuncional. É possível selecionar três funções de tempo entre uma faixa de tempo de 0,5 segundos a 100 minutos.

Como fazer

Saiba mais sobre o sistema de relés industriais RIFLINE complete.

Mostraremos como é simples cabear módulos de relé e os expandir de forma funcional.