Factoryline WLAN EPA Confere capacidade para WLAN aos dispositivos rápida e facilmente
O adaptador de porta Ethernet WLAN FL é o adaptador WLAN industrial para a conexão econômica de dispositivos com capacidade Ethernet na sua rede WLAN. O adaptador de porta Ethernet compacto e robusto já integra o módulo sem fio e uma antena. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e ligada facilmente ao equipamento de automação através de um cabo Ethernet com tecnologia de conexão M12. Para você, isso significa: integração fácil na sua aplicação.
Instalação simples no campo
Instalação rápida e simples
O adaptador de porta Ethernet é a solução simples para conferir rápida e facilmente capacidade para WLAN aos dispositivos de automação individuais e industriais com conexão Ethernet. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e conectada ao dispositivo de automação através de um cabo Ethernet com um cabo Ethernet M12.
Suas vantagens:
- Módulo IP65 compacto com antena integrada
- Conexões M12 para Ethernet e tensão
- Montagem fácil no campo
Configuração fácil através do botão Mode
Ajuste fácil e seguro graças à configuração automática
O botão Mode permite definir rápida e facilmente redes ponto a ponto e de pequena dimensão seguras sem configuração. Em alternativa também é possível uma configuração confortável mediante o navegador da web.
Configuração e controle simples do FL EPA 2
Opções avançadas de configuração via comandos AT
O módulo WLAN EPA pode ser controlado durante o funcionamento ou configurado de forma automatizada através de um controlador, utilizando comandos AT simples. Esta interface também pode ser utilizada para o diagnóstico das conexões sem fio.
FL EPA em resumo
|
|
|
---|---|---|
FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
Características | ||
Padrões WLAN | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g |
Bandas de frequência e canais (*dependentes do país) | 2,4 GHz: canal 1-11 | 5 GHz: canal 36-140 (cliente) | 5 GHz: canal 36-48 (Ponto de Acesso) | 2,4 GHz: canal 1-11 | 5 GHz: canal 36-140 (cliente) | 5 GHz: canal 36-48 (Ponto de Acesso) |
Taxa de dados máx. (bruta) | 54 MBit/s | 54 MBit/s |
Taxa de transferência de dados máx. (líquida) | < 20 MBit/s | < 20 MBit/s |
Modos de operação | Cliente (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Microponto de Acesso) | Wireless Bridge | Cliente (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Microponto de Acesso) | Wireless Bridge |
Potência de emissão máxima | 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antenas) | 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antenas) |
Número de antenas | 1 (interna) | 1 (externa) conexão RSMA |
Grau de proteção no estado montado | IP65 | IP65 |
Temperatura ambiente (operação) | -30 °C … +65 °C | -30 °C … +65 °C |
Alimentação de tensão | 9-30 V DC, máx. 1,7 W | 9-30 V DC, máx. 1,7 W |
Alimentação de tensão | Placa de rádio dual: WLAN e Bluetooth | Placa de rádio dual: WLAN e Bluetooth |
Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
Outros produtos WLAN em comparação
Compare as características de nossos diferentes módulos sem fio WLAN e encontre assim facilmente o produto adequado para você.
|
|
|
---|---|---|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Módulo sem fio compacto para antenas externas |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
A solução WLAN para a construção de máquinas |
|
Montagem | No quadro de comando, máquinas, etc. montagem de furo único | |
Padrões WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Taxa de dados máxima (bruta) | 300 MBit/s | |
Taxa de dados máxima (líquida) | >60 MBit/s | |
Antenas incluídas | Sim: duas vezes interno (5 dBi) | |
Potência de emissão máxima | 20 dBm (incl. antenas) | |
ATEX/IEC Ex | Não | |
Classe 1, divisão 2 | Sim: WLAN 1101, 2101 | |
Modos de operação | Ponto de Acesso, cliente, Mesh (apenas WLAN 210x) | |
Várias interfaces WLAN | Sim: Ponto de Acesso duplo ou Ponto de Acesso e cliente | |
Número máximo de clientes WLAN por PA | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
Ligações | 1 x RJ45 | |
Grau de proteção | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
Saber mais | Saber mais |