Acionadores de motor híbridos - Stand Alone

Acionadores de motor híbridos – Stand Alone

Comutar de modo inteligente e proteger com segurança

Eficácia de custos graças a uma seleção das funções adequada às necessidades

Voltar para Acionador de motor

Categorias

Procurar em Acionadores de motor híbridos - Stand Alone

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os acionadores de motor híbridos compactos você comuta motores de modo seguro e confiável. Os equipamentos são utilizados sobretudo onde é necessário reverter e proteger motores assíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. A linha de produtos dos acionadores de motor híbridos é composta por acionamentos de motor diretos e com reversão, que estão disponíveis com diversas funções como PARADA DE EMERGÊNCIA e proteção do motor.

Suas vantagens

  • Compacto graças ao design estreito: largura de construção de apenas 22,5 mm
  • Cabeamento simples graças à comutação de travamento e cabeamento de carga
  • Vida útil até 10 vezes maior graças à comutação protetora por meio de tecnologia de acionador de motor híbrido CONTACTRON
  • Proteção de motor ajustável com função bimetal até 9 A
  • Desligamento seguro através da função de segurança integrada até SIL 3 e PL e

Acionadores de motor híbridos com proteção contra curto-circuito

Proteção contra curto-circuito

Os acionadores de motor híbridos CONTACTRON cumprem o tipo de classificação II conforme IEC/EN 60947-4-2. Isso significa: proteção de pessoas, máquinas e instalações, mesmo em caso de curto-circuito. Para a continuidade da operação, basta trocar os fusíveis. O dispositivo de comutação estará novamente operacional.

Adaptador de montagem para barramento de corrente

Adaptador de montagem para barramento de corrente

Você pode montar o acionador de motor híbrido de modo flexível com um adaptador de montagem. Isso traz muitas vantagens:

  • Montagem direta sobre trilho padrão ou barramento de corrente
  • Isolamento seguro de circuitos de motor
  • Desligamento seguro da tensão de rede: simplesmente removendo o dispositivo de comutação do adaptador de montagem para manutenção ou serviços