Acionadores de motor híbridos - aptos para a rede

Acionadores de motor híbridos - aptos para a rede

Interligação em rede simples

Interligar facilmente os acionadores de motor com IO-Link, integrar mediante a integração do sistema Interface.

Voltar para Acionador de motor

Categorias

Procurar em Acionadores de motor híbridos - aptos para a rede

Exibir todos os produtos dessa categoria

A integração em sistemas de bus de campo é implementada através da integração do sistema INTERFACE. Estão disponíveis gateways correspondentes para os sistemas de bus de campo comuns. Transmita dados de processo de modo simples e interligue equipamentos em rede rapidamente, tanto com o sistema Interface como com as variantes IO-Link disponíveis. Beneficie das vantagens das funções de diagnóstico para além da economia de espaço e cabeamento. O vínculo individualizado a dados de processo ajuda você no cumprimento de seus requisitos de aplicação – inclusive considerando a digitalização e Industrie 4.0.

Suas vantagens

  • Integração de bus de campo simples e flexível com gateway adequado
  • Alimentação de tensão de 24 V simples de participantes IFS sem esforço de cabeamento adicional
  • Integração rápida de mais participantes IFS, graças ao conceito de encaixe com conector bus para trilho de fixação
  • Economia de placas I/O (controlador) graças a 8 entradas digitais e 4 saídas digitais no gateway

Integração de bus de campo através do sistema Interface (IFS)

Integração de bus de campo através do sistema Interface (IFS)

Os acionadores de motor híbridos são conectados com PROFINET através da EMPNET-GATEWAY-IFS. A integração é realizada através de um conector bus para trilho de fixação, por meio do qual é transmitida a tensão de alimentação de 24 V e são controlados os equipamentos. Não são necessárias saídas digitais para controlar o acionador de motor. Os motores são desligados através de entradas Enable com um relé de segurança ou um controlador seguro, conforme o nível PL e. O EM-PNET-GATEWAY-IFS tem oito entradas digitais e quatro saídas de parametrização livre. Em uma estrutura modular ou descentralizada é assim possível economizar placas IO no controlador ou até mesmo IOs remotas. Para isso conecte a chave de posicionamento, p. ex., diretamente ao gateway PROFINET.

Acionadores de motor híbridos para interligação com IO-Link

Acionadores de motor híbridos para interligação com IO-Link

As variantes IO-Link passíveis de interligação em rede permitem uma comunicação contínua entre os níveis de campo e de comando de modo a possibilitar a transmissão simples dos dados de processo. As vantagens na prática são: 

  • Aplicação flexível no quadro de comando central e na caixa de comando descentralizada
  • Maior disponibilidade da instalação graças a intervalos de serviço baseados em dados de processo
  • Comutação com pouco desgaste graças à tecnologia híbrida