Módulos de relé altamente compactos

Módulos de relá altamente compactos

Estreitos e de alta potência

A série de relés de utilização universal oferece diversas possibilidades de aplicação.

Voltar para Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Categorias

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Os acessórios abrangem estribos de retenção para relé, placas de marcação e pontes de circuito de várias cores.

  • Lista de produtos Bases
    Bases

    Bases de relé com conexão por rosqueamento ou com conexão de mola de tração para relés de potência miniatura.

Procurar em Módulos de relé altamente compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de relés PLC-INTERFACE é a interface de alta potência entre o controlador e os periféricos de instalação. Com PLC-INTERFACE você dispõe de um abrangente programa de relés e relés de estado sólido altamente compactos e plugáveis. Aqui incluem-se vários acessórios e cabeamento de sistema.

Suas vantagens

  • Tecnologia de conexão simples a escolher: seja tecnologia de conexão a parafuso ou push-in
  • Distribuição de potencial com economia de espaço através de jumpers
  • 6,2 mm de largura com relés e relés de estado sólido plugáveis
  • Sistema de relés PLC mais cabeamento de sistema para a conexão rápida, plugável entre controlador e relé
  • Os módulos de relé altamente compactos fazem parte do sistema COMPLETE line

Interface universal e econômica

Módulos de relé eletromecânicos da Phoenix Contact  

Elementos de contato entre o controlador e os atuadores e sensores

Os relés eletromecânicos são elementos de contato entre o controlador e os atuadores e sensores. Use os relés como interface universal e econômica.

Você pode usar módulos de relé eletromecânicos do mesmo formato quer para tensão de comutação AC ou DC.

O foco está nas seguintes aplicações:

  • Isolamento galvânico
  • Adaptação da tensão dos níveis de tensão frequentemente diferentes
  • Amplificação de potência
  • Multiplicação de sinais em módulos de relé com vários contatos (p. ex., para confirmações de sinal)

Os módulos de relé são usados em uma faixa de tensão e de corrente muito alargada. Nesse caso, os módulos têm uma breve capacidade de sobrecarga.

Interface de alta qualidade

Relé de estado sólido da Phoenix Contact  

Relé de estado sólido para aplicações industriais

Os relés de estado sólido comutam sinais sem desgaste em aplicações industriais, de poucos mA até 10 A. Eles são utilizados como interface da alta qualidade e duradoura entre o controlador e os atuadores e sensores.

No caso de relés de estado sólido, escolha entre diferentes tecnologias: para cargas de comutação AC ou DC.

O foco das aplicações está em:

  • Isolamento galvânico
  • Adaptação da tensão dos níveis de tensão frequentemente diferentes
  • Amplificação de potência

Os módulos de relé estão disponíveis com todas as tensões comuns de comando e de carga até 250 V AC. Além disso: os circuitos de proteção integrados garantem uma operação segura em caso de sobretensões transitórias.
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Electromechanical_and_solid-state_relay_modules_P-16-06/5c9bb700-423d-4178-ad69-f052bce83620