Voltar para a visão geral

Vantagens dos amplificadores condicionadores de sinal altamente compactos com tecnologia de conexão plugável em detalhe

Agora é a sua vez

Módulos em vista lateral no quadro de comando  

Todos os elementos de conexão e operação são acessíveis do lado frontal

O formato com orientação frontal permite visualizar e alcançar, em qualquer momento, todos os pontos de conexão. Isso economiza tempo e espaço por cima e por baixo dos equipamentos.

Mesmo em espaços reduzidos, você pode inserir os condutores na sequência que desejar, independentemente de iniciar o cabeamento do lado da entrada, da saída ou da alimentação.

Você é quem decide: realize o cabeamento com uma conexão a parafuso ou use a tecnologia push-in, se quiser ser mais rápido e não quiser usar ferramentas

Voltar para cima

Instalação e colocação em funcionamento simples

Terminais de conexão plugáveis, função de isolamento, medição do sinal de corrente, conector bus para trilho de fixação

Isso facilita muito a instalação e a colocação em funcionamento para você:

1. Instalação simples

Os terminais de conexão FASTCON-Pro podem ser plugados e removidos independentemente uns dos outros, mesmo em um grupo de equipamentos. O robusto encaixe direto garante uma alta qualidade de contato constante, mesmo após uso frequente.

2. Fácil colocação em funcionamento e serviço

Interrompa rapidamente os circuitos de sinal e de alimentação durante o serviço e a colocação em funcionamento com a função de isolamento graças ao uso dos terminais de conexão FASTCON Pro. Seu cabeamento se mantém
sem alterações.

3. Medir sinais de corrente durante o funcionamento

Meça os sinais de corrente durante o funcionamento e integre seu equipamentos de medição da corrente no circuito de sinal sem ter que o isolar. Com somente uma medição, você registra o anel de corrente completo, do sensor ao controlador.

4. Rapidez no jumpeamento de energia e na mensagem de erro coletiva

O jumpeamento de energia simples com o conector bus para trilho de fixação simplifica o cabeamento,
a ampliação do sistema ou a troca de um módulo durante o funcionamento. Beneficie também da função de mensagem de erro coletiva em aplicações de vários canais.

Voltar para cima

De fácil manutenção

Chave DIP, configuração de software e smartphone  

Marcação e indicação de estado de fácil manutenção

As generosas superfícies de etiquetagem permitem uma identificação completa do anel com material de marcação padrão, apesar do formato compacto. Todas as indicações de status e de erro estão sempre bem visíveis, o que lhe permite ter uma visão geral completa e rápida no local.

Voltar para cima

Opções de parametrização diversificadas

Para ajustar de modo ideal o sistema à sua aplicação, muitos tipos de equipamento dos amplificadores condicionadores de sinal MINI Analog Pro são configuráveis.

Escolha de entre diversos tipos de configuração:

Voltar para cima
Vista detalhada do módulo MINI Analog Pro com chaves DIP  

Chave DIP para uma configuração padrão simples

Configuração padrão simples sem compensação adicional

As funções padrão se ajustam muito facilmente e sem software através de uma chave DIP. A comutação da faixa de medição calibrada garante uma precisão constante sem necessidade de uma compensação adicional.

Captura de tela do software independente  

Software independente para configuração e monitoramento avançados com PC

Configuração e monitoramento avançados com PC

Para uma funcionalidade e monitoramento de funcionamento alargados, configure comodamente os módulos multifuncionais com o computador, através de uma das soluções de software de download gratuito:

  • Software independente ANALOG-CONF
  • Pacote de software FDT/DTM
  • DTMs independentes para utilização da aplicação de enquadramento FDT existente
Comunicação sem fio via NFC  

Comunicar via NFC independentemente do local

Informação e configuração independentes do local

Todos os módulos MINI Analog Pro dispõem de uma interface NFC para a comunicação sem fio com seu smartphone Android. Totalmente sem acessórios, você pode beneficiar das muitas funcionalidades do app MINI Analog Pro e, por exemplo, configurar os módulos diretamente no local em caso de assistência.

Operador com tablet e app MINI Analog Pro diante do quadro de comando  

Configurar e monitorar de modo inteligente com o app MINI Analog Pro

Configurar e monitorar de modo inteligente com o app MINI Analog Pro

Baixe gratuitamente o app MINI Analog Pro para seu smartphone ou tablet. O aplicativo disponibiliza variadas funcionalidades em função do dispositivo móvel e do tipo de produto:

  • Acesso a informações modulares
  • Chamada de ajuda para o ajuste de chaves DIP
  • Configuração dos módulos multifuncionais
    - via NFC com seu dispositivo Android, sem nenhum outro acessório
    - via Bluetooth com seu dispositivo Android ou iOS e o adaptador Bluetooth
  • Monitoramento de dados de processo com módulos multifuncionais
    - via Bluetooth com seu dispositivo Android ou iOS e o adaptador Bluetooth

Melhor qualidade de sinal graças à mais moderna tecnologia de comutação

Placa MINI Analog Pro Platine  

O MINI Analog Pro está equipado com a tecnologia de comutação mais moderna

Máximo isolamento galvânico

Tecnologia de transmissão ultramoderna e isolamento galvânico
seguro entre a entrada, a saída e a alimentação
com tensão de teste de 3 kV: o MINI Analog Pro oferece
uma qualidade de isolamento única na classe de 6 mm.

Alimentação flexível

A faixa de tensão de alimentação alargada
de 9,6 … 30 V DC assegura uma disponibilidade elevada
e possibilita uma aplicação flexível, como por exemplo
nas aplicações de 12 V.

Alta qualidade de contato

O contato dos terminais de conexão é realizado através de um
encaixe direto robusto. Não há pinos de metal que
possam sofrer danos.

Voltar para cima

Calor, frio? Sem problemas para o MINI Analog Pro

Teste de frio MINI Analog Pro  

Os amplificadores condicionadores de sinal MINI Analog Pro são seguros e confiáveis mesmo com -40 °C

A faixa de temperatura operacional alargada de -40 ... +70 °C permite uma utilização até mesmo sob condições ambientais extremas.

Voltar para cima

Qualidade em um lugar só – Made in Germany

Linha de produção MINI Analog Pro  

Processos de fabricação modernos asseguram uma qualidade alta e prazos de entrega curtos

Só quando controlamos até o menor detalhe é que podemos estar seguros da qualidade. Por esse motivo, o desenvolvimento e a produção de todos os elementos dos MINI Analog Pro são exclusivamente nossos. Com nossas produções próprias de plástico, componentes de metal e SMD, nós produzimos amplificadores condicionadores de sinal de alta qualidade "Made in Germany".

Outra vantagem para você: prazos de fornecimento curtos, mesmo com grandes quantidades.

Voltar para cima
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores

Serviço

Amplificadores condicionadores de sinal MINI Analog Pro

Configuração através de chave DIP


Amplificadores condicionadores de sinal MINI Analog Pro

Configuração através de software de PC


Amplificadores condicionadores de sinal MINI Analog Pro

Configuração através do app para smartphone