Módulos de relé para atmosferas potencialmente explosivas

Módulos de relé para atmosferas potencialmente explosivas

Comutar com segurança

Com os módulos de relé você também pode isolar e comutar de forma segura sinais em atmosferas potencialmente explosivas.

Voltar para Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Categorias

Procurar em Módulos de relé para atmosferas potencialmente explosivas

Exibir todos os produtos dessa categoria

As áreas com atmosfera potencialmente explosiva impõem elevados requisitos à confiabilidade e segurança dos componentes de comutação. As novas variantes dos módulos de relé altamente compactos PLC-INTERFACE podem ser utilizadas nestas áreas, uma vez que dispõem das certificações necessárias para atmosferas potencialmente explosivas para a zona 2 (ATEX, classe 1 divisão 2).

Suas vantagens

  • Aplicação em atmosferas potencialmente explosivas graças a certificações especiais
  • Flexibilidade graças a diferentes tecnologias de conexão
  • Distribuição de potencial com economia de espaço através de jumpers
  • Economia de espaço com um formato compacto de 6,2 mm
  • Integração eficiente ao cabeamento de sistema por meio de um adaptador V8
  • Os módulos de relé para atmosfera potencialmente explosiva fazem parte do sistema COMPLETE line