Interligar e diagnosticar facilmente redes Ethernet via Plug & Play.
Com os extensores Ethernet, você conecta redes Ethernet até 20 quilômetros através de simples linhas de dois condutores. Nesse processo, você pode combinar extensores Ethernet gerenciáveis e não gerenciáveis em uma rede. Esta combinação inovadora e a colocação em funcionamento especialmente fácil através de Plug & Play permitem uma interligação em rede econômica e o diagnóstico de todos os participantes e trajetos via IP.
O extensor Ethernet não gerenciável permite uma colocação em funcionamento fácil via Plug & Play. Ao contrário do extensor gerenciável, a variante não gerenciável tem transparência de protocolo para a rede Ethernet. O equipamento não tem um endereço IP próprio. Isso permite uma aplicação sem conflitos em qualquer rede IP, sem conhecimentos prévios de programação.
O extensor Ethernet não gerenciável suporta topologias ponto-a-ponto, lineares e circulares.
A combinação inovadora entre extensores Ethernet gerenciáveis e não gerenciáveis em uma rede torna a interligação dos participantes tão simples e econômica como nunca antes.
Enquanto sistema extensor, os equipamentos não conectam somente aplicações Ethernet ponto-a-ponto simples, mas também redes IP extensas.
A utilização de apenas um extensor gerenciável permite o monitoramento remoto simples de todos os trajetos de extensor e participantes. No caso de ocorrências inesperadas como, p. ex., o enfraquecimento de um trajeto, você recebe um aviso detalhado.
Através do extensor Ethernet gerenciável, você pode diagnosticar todos os participantes e trajetos de forma central via IP e encaminhar automaticamente os diagnósticos para a central como mensagem através de SNMP (Simple Network Management Protocol).
O extensor Ethernet gerenciável existe em duas versões:
Os dois equipamentos possuem uma proteção contra sobretensão intercambiável de alta qualidade com monitoramento de funções preventivo. Isso aumenta a disponibilidade do sistema.
A proteção contra sobretensão inteligente PLUGTRAB PT-IQ avisa você ainda antes de sua instalação ficar desprotegida
O PLUGTRAB PT-IQ é o sistema de proteção contra surtos de tensão da Phoenix Contact.
Sua vantagem: os dispositivos de proteção são monitorados em vários níveis. Isto significa que é possível prever uma falha.
Deve-se destacar especialmente a sinalização remota em vários níveis e a sinalização dos dispositivos de proteção. Assim é possível enviar, por exemplo, as seguintes mensagens de eventos via SNMP:
Os extensores Ethernet estão disponíveis nas seguintes variantes:
![]() | ![]() | ![]() | |
Extensor Ethernet gerenciável | Extensor Ethernet gerenciável | Extensor Ethernet não gerenciável | |
---|---|---|---|
Diagnóstico remoto | Diagnóstico remoto independente do local através de IP: baseado na web ou SNMP | Diagnóstico remoto independente do local através de IP: baseado na web ou SNMP | Diagnóstico remoto independente do local através de USB |
Topologias | Circular, linear, ponto-a-ponto | Ponto-a-ponto | Circular, linear, ponto-a-ponto |
Proteção contra sobretensão intercambiável | sim | sim | |
Diagnóstico no local | Tela | LEDs | LEDs |
Portas | 2 x SHDSL, 4 x Ethernet | 1 x SHDSL, 1 x Ethernet | 2 x SHDSL, 1 x Ethernet |
Designação do produto | TC EXTENDER 6004 ETH-2S | TC EXTENDER 4001 ETH-1S | TC EXTENDER 2001 ETH-2S |
Código | 2702255 | 2702253 | 2702409 |
"$pageName" em