Logger de dados para instalações fotovoltaicas

Figura do quadro de comando do logger de dados

Registrar, processar e transmitir dados

Aumente o grau de eficiência através de uma automação e interligação inteligentes da sua instalação.

Voltar para Gerenciamento de parques fotovoltaicos

Categorias

Procurar em Logger de dados para instalações fotovoltaicas

Exibir todos os produtos dessa categoria

A operação de instalações fotovoltaicas grandes requer um monitoramento permanente e controle no nível do segmento. Nosso logger de dados registra todos os dados relevantes sobre as condições ambientais, o estado dos conjuntos fotovoltaicos e do inversor. Estes dados são transmitidos ao portal superior.

Suas vantagens

  • Coloque seu parque solar em funcionamento em menos 50 % do tempo por Plug & Play
  • Poupe mais de 40 % de custos de operação e manutenção graças a uma aquisição de dados precisa
  • Transfira 90 % do planejamento existente para novos projetos solares graças às soluções escalonáveis com interfaces flexíveis

Recolher e transmitir dados

Colocação em funcionamento fácil por Plug & Play  

Colocação em funcionamento fácil por Plug & Play

Nosso logger de dados utiliza o modo de detecção automático, de forma que todos os sistemas no parque fotovoltaico são facilmente integrados por Plug & Play. Isso reduz consideravelmente o tempo de colocação em funcionamento, pois não é necessária uma configuração.

As lacunas de dados nos dados de visualização e de processo são eliminadas graças ao armazenamento de dados temporário. Uma transmissão de dados automática para o sistema de gerenciamento de dados, bem como um acoplamento em diferentes portais web, são possíveis graças às interfaces abertas.