Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Inversores DC/AC para o trilho de fixação em U

Inversores DC/AC

O novo inversor DC/AC da família QUINT POWER converte corrente contínua em corrente alternada. Com este transformador de tensão compacto disponibilizamos pela primeira vez uma solução para a geração de corrente alternada em aplicações DC.

Suas vantagens

  • Aplicável mundialmente graças à seleção manual da tensão alternada de saída por borne de sinal
  • Senoidal puro na saída
  • Interface USB para a ligação, p. ex., a PCs industriais
  • Comutação paralela para aplicações diferentes
  • Economia de espaço pelo formato reduzido

Ligação em paralelo com a saída sincronizada

O inversor oferece a possibilidade de conectar dois dispositivos em paralelo. Dessa forma, aumenta a segurança operacional de suas instalações em caso de falha de alimentação (redundância) ou pode utilizar a opção do aumento de potência. Graças à utilização do inversor, a potência do lado de saída pode ser duplicada.
A posição de fase é sincronizada em ambos os modos de operação através da comunicação entre os dois inversores DC/AC.

Ligação em paralelo do inversor DC/AC QUINT

Ligação em paralelo do inversor DC/AC QUINT

Rede trifásica para aplicação de acionamento

Para a implementação de uma rede trifásica são ligados três inversores em paralelo. Os três inversores DC/AC podem comunicar entre si e, assim, sincronizar em tempo real o deslocamento de fase de 120°. Dessa forma podem também ser operados acionamentos trifásicos.

Rede trifásica com inversor DC/AC QUINT

Rede trifásica com inversor DC/AC QUINT