Sistemas de segurança configuráveis

Módulos de segurança configuráveis PSRmodular

Criar soluções de segurança individualmente

Sistemas de segurança configuráveis para o seu caso de aplicação.

Voltar para Segurança funcional

Categorias

  • Sistema de segurança PSRmodular
    Sistema de segurança configurável PSRmodular

    Sistema de segurança configurável PSRmodular incluindo módulos de expansão para monitoramento seguro de movimento e valores analógicos.

  • Sistema de segurança PSRtrisafe
    Controlador de pequeno porte configurável PSRtrisafe

    Módulos de segurança de uso versátil para o trilho de fixação. Para configurar várias funções de segurança com somente um equipamento.

Procurar em Sistemas de segurança configuráveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas de segurança configuráveis da Phoenix Contact permitem a adaptação individual de sua tecnologia de segurança conforme as suas necessidades. Utilize os nossos módulos base como solução Stand-Alone para o controle total de máquinas menores com até três funções de segurança ou complemente o sistema de forma flexível com módulos de expansão incluindo o monitoramento de dados de movimento e de valores analógicos. Os nossos sistemas de segurança configuráveis reúnem funcionalidade e flexibilidade e fecham a lacuna entre relés de segurança simples e controladores programáveis seguros.

Suas vantagens

  • Combinação individual das funções de segurança necessárias até PL e ou SIL 3
  • Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples por Drag-and-Drop
  • Operação segura através de hardware e software certificados pela TÜV

Resumo dos nossos sistemas

PSRmodular – Sistema de segurança configurável incluindo monitoramento de movimento e valores analógicos

Sistema de segurança configurável PSRmodular  

Soluções de segurança individuais com PSRmodular

Conheça o novo sistema de segurança configurável PSRmodular.

Para além do monitoramento das funções de segurança clássicas através de módulos base livremente configuráveis, tem à disposição inúmeros módulos de expansão para um monitoramento de movimento seguro, bem como para a avaliação analógica. Os gateways adequados conectam sua solução através de protocolos de rede convencionais ao controlador hierarquicamente superior. Minimize tempos de parada da máquina graças ao diagnóstico detalhado.

PSRtrisafe – Equipamentos de segurança expansíveis de forma modular com opções de diagnóstico

Equipamentos de segurança expansíveis PSRtrisafe  

Equipamentos de segurança expansíveis de forma modular PSRtrisafe

Utilize o PSRtrisafe como solução para o controle de máquinas ou amplie sua solução de segurança com módulos de expansão digitais. Os LEDs de diagnóstico exibem os estados de todas as entradas e saídas de seus módulos de segurança. As saídas de sinal adicionais sinalizam os estados de ligação, p. ex. em dispositivos de sinalização. A comunicação com o controlador hierarquicamente superior da sua máquina ou instalação é feita através de um acoplador de bus de campo. Integre suas funções de segurança em visualizações ou diagnóstico remoto.

Comparação de sistema

Módulos PSRmodular em trilho de fixaçãoMódulos PSRtrisafe em trilho de fixação
PSRmodularPSRtrisafe
Sistema COMPLETE linesimnão
Largura

Módulos base: 22,5 mm

Módulos de expansão: 22,5 mm

Módulos base: 67,5 mm

Módulos de expansão: 22,5 mm

Funções17 módulos de expansão2 módulos de expansão
Monitoramento de valores analógicos segurosimnão
Monitoramento de movimento segurosimnão
Comunicação de gatewaybidirecionalunidirecional
Protocolos de comunicação suportados

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™
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
Downloads


Determinação fácil de funções de segurança

Aprenda os aspectos essenciais das funções de segurança e do nível de desempenho.