Lista de produtos Cabeamento de sistema e acessórios

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

  • Outras opções
    Fechar

    Approval



Conector Bus para trilho de fixação - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Conector bus para trilho de fixação para montagem no trilho de fixação. Universal para caixa TBUS. Contatos folheados a ouro, de 5 polos.

Caixa eletrônica - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Conector bus para trilho de fixação para montagem no trilho de fixação. Universal para caixa TBUS. Contatos folheados a ouro, de 5 polos.

Adaptador de programação - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Adaptador de programação com interface USB, para programação com software. O driver USB faz parte das soluções de software dos produtos a programar, como por exemplo transdutores ou gerenciadores de motor.

Módulo para adaptador - IFS-OP-CRADLE - 2811886

A integração (IFS-OP-CRADLE) da unidade de operação é ideal como equipamento de operação e indicação para módulos de 17,5 mm / 35 mm. Montável diretamente sobre o trilho de fixação.

Unidade de operação - IFS-OP-UNIT - 2811899

O terminal de operação permite uma parametrização e operação simples dos módulos MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) no local também sem software. Com a função de c ́poia pode-se configurar outros módulos rapidamente e de modo econômico. Encaixável em módulos de 35 mm.

Módulo de alimentação e sinalização de erro - MACX MCR-PTB - 2865625

Módulo de alimentação e de sinalização de erro com conexão a parafuso, inclusive respectivo conector bus para trilho de fixação ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Módulo de alimentação e sinalização de erro - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Módulo de alimentação e de sinalização de erro com conexão push-in, inclusive respectivo conector bus para trilho de fixação ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY

Conjunto de cabos - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Conjunto de cabos para a transmissão de sinais e alimentação com tensão no Termination Carrier para amplificadores condicionadores de sinal da série MACX Analog Ex. Conexão dos pontos de prensagem 3.2 e 2.2 (transmissão de sinais para placas de entrada ativas) à placa de sinal.

Conjunto de cabos - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Conjunto de cabos para a transmissão de sinais no Termination Carrier para os módulos de dois canais ou módulos com saída dupla da série MACX Analog Ex. Conexão dos pontos de prensagem 3.1 e 3.2, bem como 2.1 e 2.2 (transmissão de sinais) à placa de sinal.

Conjunto de cabos - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Conjunto de cabos para módulo de alimentação e de sinalização de erro TC-MACX-MCR-PTB (código: 2904673), para a utilização no Termination Carrier para os amplificadores condicionadores de sinal da série MACX Analog Ex.

12 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)