Lista de produtos Máquinas automáticas de decapagem

Filtro

7 resultados

Máquina automática de decapar - WF 1000 - 1212149

Máquina automática de decapar com display gráfico integrado, para condutores e linhas até 6 mm de diâmetro, versão 230 V

Máquina automática de decapar - WF 1000 120V - 1212258

Máquina automática de decapar com display gráfico integrado, para condutores e linhas até 6 mm de diâmetro, versão 120 V

Lâmina de reposição - WF 1000/SB - 1212279

Lâmina de reposição para máquina automática de decapar

Mordente de sujeição de reserva - WF 1000/CJ - 1212415

Mordente de retenção de reposição para máquina automática para decapar

Acessórios - WF 1000/TR - 1212416

Atuador do botão acionador para máquina automática para decapar

Acessórios - WF 1000/COV - 1212417

Bandeja de dejetos para máquina automática para decapar

7 Resultados