Lista de produtos Máquinas automáticas de decapagem/crimpagem

Filtro

147 resultados

Ferramenta de crimpagem, eletropneumática - CF 1000-1,5 - 1208199

Dispositivo automático de decapagem e crimpagem, tensão de entrada de 100-240 V, para terminais tubulares isolados com faixa de bitola de 0,25-4,0 mm², conforme DIN 46228-4: 1990-09, incl. os conjuntos de montagem 0,5-1,5 mm² (comprimento do terminal de 6 - 12 mm)

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ferramenta de crimpagem, eletropneumática - CF 1000-10 - 1212456

Dispositivo automático de decapagem e crimpagem, 120-230 V de tensão de entrada, eletropneumático, para terminais tubulares soltos com colar de isolamento, 4 mm², 6 mm² e 10 mm², sem conjunto de reconversão

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ferramenta de crimpagem, elétrica - CF 3000-2,5 - 1205477

Dispositivo automático de decapagem e crimpagem, versão de 230 V, para terminais tubulares isolados em fita 0,25 ... 2,5 mm², comprimento do terminal 8 mm, incl. kits de conversão 0,5 ... 2,5 mm²

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ferramenta de crimpagem, elétrica - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Dispositivo automático de decapagem e crimpagem, versão de 120 V, para terminais tubulares isolados em fita 0,25 ... 2,5 mm², comprimento do terminal 8 mm, incl. kits de conversão 0,5 ... 2,5 mm²

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conjunto de reconversão - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Conjunto de montagem para CF 1000-1,5 até ao número de série 16059, para terminais tubulares isolantes conforme DIN 46228-4: 2017-05, faixa de bitola: 0,25-0,34 mm², comprimento de decapagem: 6 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conjunto de reconversão - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

Conjunto de montagem para CF 1000-1,5 até ao número de série 16059, para terminais tubulares isolantes conforme DIN 46228-4: 2017-05, faixa de bitola: 0,25-0,34 mm², AWG: 24-22, comprimento de decapagem: 8 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conjunto de reconversão - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

Conjunto de montagem para CF 1000-1,5 até ao número de série 16059, para terminais tubulares isolantes conforme DIN 46228-4: 2017-05, faixa de bitola: 2,5 mm², comprimento de decapagem: 8 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conjunto de reconversão - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Conjunto de montagem para CF 1000-1,5 até ao número de série 16059, para terminais tubulares isolantes conforme DIN 46228-4: 2017-05, faixa de bitola: 4 mm², comprimento de decapagem: 10 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conjunto de reconversão - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

Conjunto de montagem para CF 1000-10, para terminais tubulares isolantes conforme DIN 46228-4: 1990-09, faixa da bitola: 4 mm², comprimento de decapagem: 10-12 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conjunto de reconversão - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

Conjunto de montagem para CF 1000-10, para terminais tubulares isolantes conforme DIN 46228-4: 1990-09, faixa da bitola: 6 mm², comprimento de decapagem: 12 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
147 Resultados