Approval
Versão do contato
Input voltage
Relé de potência miniatura plugável, RT III vedado com contatos de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada: 12 V DC, em conjunto com a base PLC correspondente homologado conforme ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex, classe I, div. 2.
Relé de potência miniatura plugável, RT III vedado com contatos de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada: 24 V DC, em conjunto com a base PLC correspondente homologado conforme ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex, classe I, div. 2.
Relé de potência miniatura plugável, RT III vedado com contatos de potência, 1 contato reversível, tensão de entrada: 12 V DC, em conjunto com a base PLC correspondente homologado conforme ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex, classe I, div. 2.
Relé de potência miniatura plugável, RT III vedado com contatos de potência, 1 contato reversível, tensão de entrada: 24 V DC, em conjunto com a base PLC correspondente homologado conforme ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex, classe I, div. 2.
Relé de potência miniatura plugável, RT III vedado com contatos de potência, 1 contato reversível, tensão de entrada: 110 V DC, em conjunto com a base PLC correspondente homologado conforme ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex, classe I, div. 2.
Relé de potência miniatura plugável, RT III vedado com contatos de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada: 110 V DC, em conjunto com a base PLC correspondente homologado conforme ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex, classe I, div. 2.
Relé industrial plugável, RT III vedado com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade: não polarizado, tensão de entrada: 24 V DC, em conjunto com bases RIF-2.../EX certificado conforme ATEX/IECEx (Zone 2) e zona Ex classe I, div. 2.
Relé industrial plugável, RT III vedado com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade: não polarizado, tensão de entrada: 230 V AC, em conjunto com bases RIF-2.../EX certificado conforme ATEX/IECEx (Zone 2) e zona Ex classe I, div. 2.
Relé industrial plugável, RT III vedado com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade: não polarizado, tensão de entrada: 120 V AC, em conjunto com bases RIF-2.../EX certificado conforme ATEX/IECEx (Zone 2) e zona Ex classe I, div. 2.
"$pageName" em