Amplificador secionável de 3 vias, para separação galvânica de sinais analógicos com conexão a parafuso, sinal de entrada: 0(4) mA ... 20 mA, sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA
Condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores secionam, convertem, filtram e amplificam seus sinais como uma interface entre o campo e o controlador. MACX Analog e MINI Analog Pro oferecem soluções flexíveis para AI, AO, DI, temperatura, frequência e valores-limite. A família MINI Analog Pro se caracteriza por ser intuitiva e compacta. MACX Analog garante a segurança das pessoas, do meio ambiente e da instalação de acordo com a segurança funcional.
Amplificador isolador de 3 vias para isolação galvânica de sinais analógicos, com entrada/saída configurável através de chave DIP, com conexão a parafuso, configuração padrão
Duplicador de sinal de 4 vias para isolamento galvânico e duplicação de sinais analógicos com conexão parafuso, sinal de entrada: 4 mA ... 20 mA, sinal de saída: 2 x 4 mA ... 20 mA
Amplificador de 3 vias configurável com isolação galvânica segura, 24 V, ponte para alimentação. Chave DIP frontal, com mais de 1600 conversões de sinal ajustáveis. Configuração padrão (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), conexão a parafuso, SIL
Duplicador de sinais de 4 vias de configuração universal, com sistema de conexão plugável para o isolamento galvânico e a duplicação de sinais analógicos. Configurável através de chave DIP ou de software. Sistema de conexão push-in, configuração padrão.
Amplificador condicionador de sinal de 3 vias com sistema de conexão plugável e comutação de gama de medição para o isolamento galvânico de sinais analógicos unipolares e bipolares. Entrada/saída configurável através de chave DIP. Sistema de conexão push-in, configuração padrão.
Transdutor de temperatura configurável com sistema de conexão plugável para a conexão de termoresistências e termômetros resistivos remotos de 2, 3 e 4 condutores. Configurável através de chave DIP ou de software. Sistema de conexão push-in, configuração padrão
Amplificador de 3 vias com isolação galvânica segura e alimentação de faixa ampla (24 V ... 230 V AC/DC). Chave DIP frontal, com mais de 1600 conversões de sinal ajustáveis. Configuração padrão (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), conexão a parafuso, SIL
Amplificador secionável de 3 vias, para separação galvânica de sinais analógicos com conexão a parafuso, sinal de entrada: 0(4) mA ... 20 mA, sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA
Amplificador isolador de 3 vias para isolação galvânica de sinais analógicos, com entrada/saída configurável através de chave DIP, com conexão a parafuso, configuração padrão
Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores certos para cada aplicação
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Formato compacto único de largura e altura |
MACX Analog
Gama comprovada e abrangente de soluções |
MINI Analog
A família de produtos de 6 mm com funcionalidade básica |
|
Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específico do tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo | |||
Dois canais | |||
Variantes com alimentação de faixa ampla | |||
Medição ininterrupta dos circuitos de corrente | |||
Faixa de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução de carga | |||
Gateways para integração de bus e rede | |||
Acesso a informações via App Signal Conditioner | Código QR e NFC | Código QR | Não |
Suas vantagens
- Isolar, adaptar, filtrar e amplificar em segurança com soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos
- Integrar sinais de campo com isolamento galvânico seguro em redes industriais com condicionadores de sinal com integração de bus e rede
- Economia de espaço de até 65 % em comparação com isoladores disponíveis no mercado com condicionadores de sinal altamente compactos
- Transmissão precisa e alto nível de segurança operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
- Integrar facilmente sinais analógicos na cadeia de segurança conforme a diretriz de máquinas europeia com condicionadores de sinal com nível de desempenho
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável
Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável oferecem a você uma fácil instalação e colocação em funcionamento em espaço reduzido.
Com pontos de conexão de fácil acesso e medição de corrente em funcionamento, os condicionadores de sinal facilitam consideravelmente o seu trabalho. Com os gateways encaixáveis você transmite até oito sinais de campo aleatórios sem falhas em redes industriais e economiza placas de entrada específicas dos sinais.
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog
Nossos condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog oferecem a você uma segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 mesmo em aplicações padrão. A família de produtos tem um nível de integridade de segurança consistente de SIL 2 SC3 até SIL 3. Além disso, uma seleção de condicionadores de sinal MACX Analog está certificada conforme EN ISO 13849 e oferece um nível de desempenho de PL c até PL d.
Condicionadores de sinal e transdutores com funcionalidade básica
Os condicionadores de sinal de 6 mm da família MINI Analog oferecem o espectro completo da adaptação de sinal analógica para aplicações padrão. Neste caso, os produtos estão reduzidos ao essencial em termos de necessidade de espaço e funcionalidade.