Aprovação
Fieldbus
Conector bus para trilho de fixação, cor: verde, corrente nominal: 8 A (Contatos em paralelo), tensão de teste (III/2): 125 V, Número de polos por linha: 5, passo: 3,81 mm, montagem: Montagem em trilho de fixação, Travamento: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas de montagem para eletrônica, 5 contatos paralelos
Destina-se à comunicação entre PC industrial e equipamentos Phoenix Contact com a porta de dados IFS de 12 pólos, como QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS
Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de PROFINET em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.
Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de EtherNet/IP™ em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.
Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de PROFIBUS DP em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.
Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de CANopen® em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.
Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de Modbus/TCP em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.
"$pageName" em