Em nova instalação utilizar os seguintes artigos: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
Conversor DC/DC MINI com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: 12 - 24 V DC, saída: 24 V DC/1 A
Conversores DC/DC
Os conversores DC/DC asseguram uma tensão contínua regulada. Através da utilização do transformador de tensão você evita falhas da sua aplicação. Eles renovam as tensões, de modo que a carga continua sendo alimentada sempre com uma tensão contínua regulada inclusive com comprimentos de cabo longos. Com conversores DC/DC, você altera o nível de tensão ou assegura a criação de sistemas de alimentação independentes através de isolamento galvânico.
Em nova instalação utilizar o seguinte artigo: 1066704.
Conversor DC/DC MINI com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: 12 V DC ... 24 V DC, saída: 5 V DC ... 15 V DC/2 A
Conversor DC/DC com chaveamento primário, QUINT POWER, Montagem em trilho de fixação, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 48 V DC, saída: 48 V DC / 5 A
Conversor DC/DC com chaveamento primário, QUINT POWER, Montagem em trilho de fixação, entrada: 12 V DC - 24 V DC, saída: 24 V DC / 1,3 A
Conversor DC/DC com chaveamento primário, QUINT POWER, Montagem em trilho de fixação, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 5 A
Conversor DC/DC QUINT com chaveamento primário e entrada de faixa ampla para montagem em trilho de fixação com tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: 96-110 V DC, saída: 24 V DC / 10 A
Conversor DC/DC com chaveamento primário, QUINT POWER, Montagem em trilho de fixação, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 20 A
Conversor DC/DC QUINT com chaveamento primário e entrada de faixa ampla para montagem em trilho de fixação com tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: 96-110 V DC, saída: 24 V DC / 10 A
Conversor DC/DC com chaveamento primário, QUINT POWER, Montagem em trilho de fixação, entrada: 12 V DC - 24 V DC, saída: 12 V DC / 2,5 A
Conversor DC/DC com chaveamento primário, QUINT POWER, Montagem em trilho de fixação, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 10 A
Suas vantagens
- Reserva de potência para expansão fácil da instalação com boost estático com uma potência permanente até 125 % e partida de cargas pesadas com boost dinâmico com até 200 % durante 5 s
- Elevado grau de eficiência e longa vida útil operacional com dissipação de potência reduzida e pouco aquecimento
- O monitoramento funcional preventivo indica estados operacionais críticos antes do surgimento de falhas
- Seleção livre entre conexão a parafuso e push-in
- A certificação Ex e IECEx permite a utilização em atmosferas potencialmente explosivas
- Os conversores DC/DC QUINT fazem parte do sistema COMPLETE line
Conversores DC/DC QUINT no trilho de fixação
Conversores DC/DC QUINT >100 W Alto desempenho com SFB Technology
Os conversores DC/DC da família QUINT maximizam a disponibilidade de sua aplicação. Com SFB Technology, monitoramento funcional preventivo, vida útil operacional longa e certificação IECEx aumentam a segurança e a confiabilidade. Pela primeira vez, você pode adaptar individualmente os limites de sinalização e as curvas características do conversor de tensão contínua. Além disso, você pode selecionar livremente a tecnologia de conexão.
Níveis de tensão dos conversores DC/DC QUINT >100 W
Níveis de tensão: conversores DC/DC >100 W
Os conversores DC/DC da família QUINT são adequados para grandes potências com correntes até 20 A. Graças à ampla faixa de tensão de entrada os conversores de tensão contínua cobrem todas as tensões de entrada e saída convencionais nas classes de potência até 480 W.
Os conversores DC/DC QUINT convertem tensões nominais de entrada de 12 V DC, 24 V DC ou 48 V DC em tensões de saída de 12 V DC a 56 V DC.
Além dos níveis de tensão apresentados, os conversores DC/DC QUINT com entrada de faixa ampla oferecem uma faixa de tensão de entrada de 42 a 96 V DC ou de 67 a 154 V DC. Eles ideais, p. ex., para aplicações ferroviárias ou na geração de energia.
Conversores DC/DC QUINT <100 W
Conversores DC/DC QUINT <100 W Alto desempenho e economia de espaço
Os conversores DC/DC QUINT também estão disponíveis na faixa de potência até na faixa de potência até 100 W. Sendo especialmente potentes e com economia de espaço, estes conversores dispõem de um elevado grau de eficiência, de monitoramento funcional preventivo e do boost estático e dinâmico. Além disso, você pode escolher entre conexão push-in e a parafuso.
Níveis de tensão dos conversores DC/DC QUINT <100 W
Níveis de tensão: conversores DC/DC <100 W
Estes dispositivos com economia de espaço da família QUINT oferecem a máxima funcionalidade a partir de uma faixa de potência de 30 W e também cobrem, pela primeira vez, a faixa de potência de 60 W.
Os conversores DC/DC QUINT convertem tensões nominais de entrada de 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC ou 110 V DC em tensões de saída de 5 V DC a 56 V DC.
A reduzida profundidade da caixa de 89 mm permite a instalação em quadros de comando planos e a certificação DNV-GL sua utilização em ambientes marítimos.
Conversores DC/DC com pintura de proteção
Conversores DC/DC QUINT com pintura de proteção Variante Plus para condições ambientais extremas
A variante Plus do conversor DC/DC com MOSFET de desacoplamento integrado para redundância 1+1 e n+1 oferece uma distribuição de carga simétrica e aumenta a disponibilidade do sistema. Além disso, satisfaz os requisitos de segurança funcional (SIL 2). Em combinação com o módulo de redundância QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ é possível alcançar SIL 3.
A pintura de proteção e as certificações ATEX e IECEx conforme as normas IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 e IEC 60079-15 possibilitam a utilização dentro de atmosferas potencialmente explosiva da zona 2.
A nova variante Plus é completada com uma faixa ampla de temperatura de -40 °C a +70 °C para a utilização sob condições ambientais extremas. A pintura de proteção da placa de circuito impresso (CO significa coated) protege contra poeiras, gases corrosivos e também a 100% de umidade do ar. Da mesma forma, são evitadas falhas devido a correntes de fuga superficiais por corrosão e migração eletroquímica.
Conversor DC/DC TRIO com 1500 V DC
Conversor DC/DC TRIO com 1500 V DC Para fonte de alimentação descentralizada em instalações fotovoltaicas
Os conversores DC/DC da família TRIO com 1500 V DC alimentam sua instalação diretamente a partir do campo e também oferecem uma fonte de alimentação confiável, mesmo sem rede central. Eles são ideais para aplicações nos setores dos sistemas fotovoltaicos e de tecnologia de acionamento.
Nas instalações fotovoltaicas, o conversor DC/DC TRIO permite a partida do inversor central mesmo sem rede de alimentação. Além disso, pode ser utilizado para a alimentação direta e imediata do monitoramento de strings dentro de caixas de conexão de gerador.
No setor de tecnologia de acionamento, o dispositivo também gera 24 V diretamente na máquina para alimentar o controle da instalação.
Conversor DC/DC UNO com 1000 V DC
Conversor DC/DC UNO com 1000 V DC Para a modernização de instalações fotovoltaicas existentes
Com o conversor DC/DC da família UNO POWER, você alimenta seu quadro de comando diretamente a partir da instalação fotovoltaica. Graças à conexão direta em tensões de string de até 1000 V DC, p. ex., a Combiner Box é alimentada diretamente a partir do módulo fotovoltaico. Assim você economiza custos de instalação adicionais e aumenta a eficiência do sistema. A certificação UL-1741 do conversor DC/DC também facilita a certificação do sistema global. Em uma etapa posterior da instalação, o cabo de sinal pode ser substituído por uma conexão sem fio.
Graças à faixa de tensão de até 1000 V DC, os conversores DC/DC UNO também são perfeitamente adequados para a modernização ou a expansão de sua instalação fotovoltaica existente.