Ferramenta de corte

Ferramenta de corte

A ferramenta de corte da família de produtos CUTFOX realiza um processamento correto e duradouro de condutores. A ferramenta de corte especialmente robusta garante um corte sem tensão e sem esmagamento. Com os cortadores de perfil e de trilhos da Phoenix Contact, você corta em poucos segundos material com uma espessura de até 2,5 mm – isso é possibilitado pelo mecanismo de alavanca leve.

Go to Product Detail Page for item 1139725
CUTFOX-MPS - Ferramentas de corte
CUTFOX-MPS - Ferramentas de corte
1139725

Tesoura multifunções, microdenteamento na área de corte, adequada para cobre, alumínio, fibras Kevlar e plástico, lâmina exterior para separação segura de fita adesiva, punhos de dois componentes com zona suave antideslizante, formato ergonômico, junta roscada reajustável, com invólucro de proteção

Go to Product Detail Page for item 1139721
CUTFOX-ES-1 - Ferramentas de corte
CUTFOX-ES-1 - Ferramentas de corte
1139721

Tesoura de eletricista, grande capacidade de corte devido a microdenteamento na área de corte, entalhe para decapar condutores de vários fios, adequada para cobre, alumínio, fibras Kevlar e plástico, punhos de dois componentes com zona suave antideslizante, formato ergonômico, junta roscada reajustável, invólucro de proteção com clipe para cinto

Suas vantagens

  • Durabilidade com gumes de corte temperados e especialmente endurecidos
  • Economiza forças graças à alavancagem e geometria de corte ótimas
  • Poupa as articulações e economiza no trabalho graças às formas ergonômicas do punho
  • Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Ferramenta de corte para um corte confortável e sem esforço

Cortador de cabo com catraca CUTFOX 35

Cortar com conforto

Ferramenta de corte para o corte confortável e sem cansaço: a nossa linha de produtos CUTFOX lhe oferece uma ferramenta de corte ideal para qualquer tipo de aplicação.
Condutores e cabos até 1.400 mm² e diâmetros até 100 mm podem ser processados quase sem esmagamento. Através do mecanismo de catraca das ferramentas de corte, o esforço é muito pequeno, mesmo com bitolas de condutor grandes, de até 100 mm de diâmetro.

Até mesmo materiais extremamente duros como corda de piano e aço para molas, a ferramenta de corte corta com resultados uniformes.

Ferramenta de corte: cortadores de perfil e de trilhos

Ferramenta de corte de perfil PPS BASIC

Corte com precisão milimétrica

Com os cortadores de perfil e de trilhos corta os perfis plásticos ou metálicos sem aparas e rebarbas.

Ajusta o comprimento exatamente nos cortadores de perfil e de trilhos com um batente. A área de milímetros e polegadas gravada no trilho de medição está permanentemente protegida contra desgaste. Guias, batentes e o trilho de medição gravado asseguram ângulos retos no processamento milimétrico.