Lista de produtos Distribuidores de potencial

Filtro

30 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



Distribuidor de potência - PTRV 4-PV /BK - 3270125

Distribuidor de potência, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: preto, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Distribuidor de potência - PTRV 4-PV BU/BK - 3270126

Distribuidor de potência, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: azul, cor dos elementos de conexão: preto, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Distribuidor de potência - PTRV 4-PV /RD - 3270246

Distribuidor de potência, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: vermelho, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Distribuidor de potência - PTRV 4-PV /BU - 3270247

Distribuidor de potência, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Distribuidor de potência - PTRVB 4-PV /BK - 3270157

Distribuidor de potência, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 16, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: preto, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Distribuidor de potência - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

Distribuidor de potência, com possibilidade de alimentação até 6 mm², tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 13, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: preto, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Distribuidor de potência - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

Distribuidor de potência, com possibilidade de alimentação até 6 mm², tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 13, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: vermelho, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Distribuidor de potência - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

Distribuidor de potência, com possibilidade de alimentação até 6 mm², tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 13, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Distribuidor de potência - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

Distribuidor de potência, com possibilidade de alimentação até 6 mm², tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 13, largura: 8,3 mm, comprimento: 64 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Distribuidor de potência - PTRV 8-PV /BK - 3270142

Distribuidor de potência, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 32, largura: 8,3 mm, comprimento: 100 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: preto, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

30 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)