Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Módulos de segurança configuráveis - simples como um relé de segurança, flexíveis como um controlador de segurança

Módulos de segurança configuráveis

Simples como um relé de segurança, flexíveis como um controlador de segurança: com os nossos módulos de segurança configuráveis implementa soluções de forma econômica logo a partir de três funções de segurança. Graças ao software com certificação TÜV, você não precisa ter conhecimentos de programação para o ajuste da lógica de segurança. Graças à estrutura modular, a funcionalidade pode ser adaptada às suas demandas e expandida de forma flexível.

Módulos de segurança PSRmodular

Módulos de expansão seguros para uma solução de segurança individual

Configuração flexível de módulos de segurança

PSRmodular é um controlador de pequeno porte configurável. Com ele você pode monitorar várias funções de segurança em uma aplicação. Com o software PSRmodular você cria a lógica de segurança de forma simples via Drag & Drop.

O sistema funciona como solução Stand-Alone e pode assumir o controle completo em máquinas menores. Para este efeito, pode utilizar o módulo básico como componente individual. Em uma largura de 67,5 mm você obtém as seguintes vantagens:

  • 8 sinais de entrada seguros para a avaliação de sensores seguros
  • Até 4 saídas seguras (até categoria 4)
  • Saídas de comutação de ciclo e de sinalização
  • Possibilidade de multiplicação ou amplificação de contato através de contatores externos em combinação com monitoramento integrado

Expanda seu sistema de segurança

Se o número de I/Os não for suficiente, você pode expandir o sistema de forma modular com até 18 módulos de expansão direcionados para a segurança. Eles são conectados de modo simples com o módulo base por meio do conector bus para trilho de fixação. Assim, você dispõe de I/Os adicionais para conectar outros sensores e atuadores.

Por meio de um gateway é possível integrar a tecnologia de segurança modular em redes existentes.

PSRmodular reúne funcionalidade e flexibilidade e fecha a lacuna entre os relés de segurança simples e os controladores programáveis seguros.

Software de configuração PSRmodular para módulos de segurança

Software de configuração PSRmodular

Configuração intuitiva sem conhecimentos de programação

Para a configuração do sistema de segurança modular você utiliza o software de configuração gratuito PSRmodular. O manuseio do software de configuração não requer quaisquer conhecimentos de programação. Por que você cria a lógica de segurança graficamente via Drag & Drop e pode adaptar as funções de segurança de forma flexível. A simulação integrada permite um teste de funcionamento completo da lógica de segurança estabelecida, sem hardware. Todos os blocos de função já possuem certificação TÜV.

Aplicação passo a passo do software

  1. Selecione primeiro na Toolbox os blocos necessários a partir das várias funções seguras. Arraste essas com o mouse para a área de cabeamento.
  2. Aí você interliga seus blocos com as entradas e saídas desejadas, igualmente arrastadas via Drag & Drop para a área de cabeamento, onde são virtualmente cabeadas com o mouse.
  3. Para terminar, baixe a lógica de segurança testada através de um cabo USB padrão para o módulo de segurança.
  4. Se tiver perguntas sobre as funções do software, está disponível uma função de ajuda com descrições das funções e exemplos de aplicação.

Diagnóstico abrangente diretamente no equipamento

Os LEDs de diagnóstico exibem os estados de todas as entradas e saídas dos módulos de segurança PSRmodular. Adicionalmente, saídas de sinal indicam os estados de comutação, p. ex., para dispositivos de sinalização. O módulo de segurança comunica com o controlador hierarquicamente superior da sua máquina ou instalação através do acoplador de bus de campo. Assim, você pode integrar as funções de segurança confortavelmente em visualizações ou em diagnósticos remotos. Os erros podem ser encontrados e eliminados com mais rapidez.

Suas vantagens

  • Solução de segurança econômica graças à elevada capacidade de adaptação às necessidades individuais
  • Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
  • Tempos de parada de máquinas minimizados por meio de diagnósticos abrangentes e fáceis de entender

Experimente PSRmodular

Experimente PSRmodular
Experimente PSRmodular YouTube
Indústria de processos

Segurança em condições extremas

O PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) foi desenvolvido para o uso em condições ambientais extremas. Certificações complementares caracterizam o controlador de segurança modular de pequeno porte para o uso na indústria de processos ou em ambiente marítimo.

Certificações ampliadas

  • Certificação conforme TÜV, UL, CSA
  • Certificação marítima (DNV), G3
  • ATEX Zona 2, tratamento térmico (conforme EN 746, EN 298, EN 50156), UL Classe I Div. 2