Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 5,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72, altura do campo de texto: 4,7 mm, largura do campo de texto: 4,4 mm
Identificação de bornes
A identificação de bornes garante uma atribuição inequívoca no cabeamento do quadro de comando. Dessa forma, evita erros na montagem e também em caso de manutenção. As identificações dos bornes se distinguem essencialmente pelo tipo de montagem: existem marcadores para ranhuras para plaqueta altas e planas, como material em fita ou como pino de identificação.
Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 5,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 4,6 mm
Marcador de réguas de bornes, para identificação de réguas, altura regulável, para utilização em bases E/UK, E/NS 35 N ou CLIPFIX 35, tamanho do campo para inscrição: 44 x 7 mm
Porta-plaquetas para réguas de bornes, com altura regulável, para poste CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, identificável com etiquetas no formato 20 x 8 mm
Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 8,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 42, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 7,6 mm
Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 6,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 60, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 5,6 mm
Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 10,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 36, altura do campo de texto: 9,6 mm, largura do campo de texto: 8,9 mm
Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 12 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 30, altura do campo de texto: 9,6 mm, largura do campo de texto: 10,8 mm
Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 6,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 60, altura do campo de texto: 4,7 mm, largura do campo de texto: 5,4 mm
Porta-plaquetas para réguas de bornes, para postes E/UK ou CLIPFIX 35, identificável com plaquetas de encaixe no formato 25 x 6 mm
Suas vantagens
- Rápido e cômodo graças a marcações de bornes pré-impressas
- Configuração individual com diferentes sistemas de impressão
- Confortável: impressão possível pelo nosso serviço de identificação
- Tudo de um único fornecedor: identificações também para bornes de outros fabricantes
Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM
Identificação de bornes em quadros de comando e instalações
Pretende cabear rápida e corretamente réguas de bornes? Para o efeito, é indispensável uma identificação clara e de grandes dimensões dos pontos de conexão. Isso se aplica sobretudo à colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. As marcações de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptadas aos bornes.
A pedido pode receber marcações de bornes impressas ou não impressas, em formato de cartão, rolo ou folha.