Unidade de avaliação para sistema de monitoramento em tempo real para registro e avaliação permanentes de descargas atmosféricas. Possibilidade de conexão de até três sensores ópticos de descargas atmosféricas.
Sensor óptico de descargas atmosféricas para sistema de monitoramento em tempo real para registro e avaliação permanentes de descargas atmosféricas. Grau de proteção IP67.
Cabo de fibra óptica montado, cabo PROFINET tipo B, fibra PCF de 200/230 μm, caixa metálica Push-Pull SC-RJ/IP67 sobre BFOC(ST)/IP20, revestimento exterior de PVC, sem halogênio, resistente a ozônio e UV, para disposição fixa no interior, comprimento variável
Módulo de O/E para sistema de monitoramento live para registro e avaliação permanente de descargas atmosféricas.
Adaptador para a montagem simples e adequada do sensor de descarga atmosférica óptico para a medição de correntes de impulso de descarga atmosférica em uma lâmina de rotor de uma turbina eólica.
Adaptador de parede universal para a montagem simples e correta da unidade de avaliação LM-S diretamente na parede/em uma placa de montagem.
"$pageName" em