Approval
Output signal
Connection method
Repetidor de sinal de alimentação de transdutor e condicionador de sinal de entrada, com transparência HART. Transmite sinais alimentados ou ativos de 0/4 ... 20 mA do campo com isolamento galvânico para duas cargas. Isolamento galvânico de 4 vias, conexão a parafuso, SIL, PL.
Repetidor de sinal de alimentação de transdutor e condicionador de sinal de entrada, com transparência HART. Transmite sinais alimentados ou ativos de 0/4 ... 20 mA do campo com isolamento galvânico para duas cargas. Isolamento galvânico de 4 vias, conexão push-in, SIL, PL.
Repetidor de alimentação MCR com transmissão HART, sinal de entrada 4...20 mA, sinal de saída 4...20 mA, com conexão a parafuso
Isolador de alimentação MCR com transmissão HART, sinal de entrada 4 ... 20 mA, sinal de saída 4 ... 20 mA, com conexão à mola. Artigo de reposição: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.
Duplicador de alimentação de 4 vias com tecnologia de conexão plugável. Transparência HART, sinal de entrada 0(4) mA ... 20 mA, sinais de saída 0(4) mA ... 20 mA. O equipamento pode ser usado tanto no modo de duplicador de sinal como no modo de duplicador de alimentação. Tecnologia de conexão a parafuso.
Duplicador de alimentação de 4 vias com tecnologia de conexão plugável. Transparência HART, sinal de entrada 0(4) mA ... 20 mA, sinais de saída 0(4) mA ... 20 mA. O equipamento pode ser usado tanto no modo de duplicador de sinal como no modo de duplicador de alimentação. Tecnologia de conexão push-in.
"$pageName" em