Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Componentes do sistema e acessórios para condicionadores de sinal

Componentes do sistema e acessórios para condicionadores de sinal

Componentes do sistema e acessórios transformam duas famílias de produtos em um único sistema. Por exemplo, use o conector bus para trilho de fixação modular como uma solução de sistema flexível para o jumpeamento de energia. O conector bus para trilho de fixação simplifica a instalação de uma expansão do sistema ou da troca de módulo também durante a operação. Outros acessórios, tais como adaptadores de programação e bornes de passagem, completam o portfólio.

Suas vantagens

  • Jumpeamento de energia fácil, expansão do sistema ou troca de módulo inclusive durante o funcionamento com os conectores bus para trilho de fixação
  • Opções flexíveis de alimentação: alimentação diretamente no módulo através de um módulo de alimentação ou através de uma fonte de alimentação do sistema com entrada de faixa ampla de 85 V AC … 264 V AC
  • Adaptação fácil no sistema de alimentação da Pepperl+Fuchs com o adaptador para trilho de corrente
  • Diagnóstico cômodo com módulo de monitoramento de falhas MINI Analog Pro ou com o módulo de alimentação e de sinalização de erro MACX Analog
Representação gráfica do conceito de alimentação para condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro

Alimentação flexível

O conector bus para trilho de fixação oferece a você três opções de alimentação do dispositivo:

1. Alimentação direta no módulo

  • Sem acessórios adicionais
  • Para até 16*) módulos MINI Analog Pro
  • Para até 32*) módulos MACX Analog

2. Alimentação através de um módulo de alimentação com o mesmo contorno

  • Permite igualmente uma alimentação redundante e um monitoramento da alimentação
  • Para até 115*) módulos MINI Analog Pro
  • Para até 80*) módulos MACX Analog

3. Alimentação através da alimentação do sistema

  • Permite igualmente uma alimentação redundante e um monitoramento da alimentação
  • Para até 60*) módulos MINI Analog Pro
  • Para até 10*) módulos MACX Analog

*) O número exato depende do consumo de corrente do respectivo tipo de módulo. Indicações sobre o cálculo se encontram em nosso manual de alimentação na área de downloads dos artigos.

Representação gráfica da mensagem de erro coletiva de monitoramento de falhas com base em condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro

Diagnóstico cômodo com a mensagem de erro coletiva de monitoramento de falhas

Com a mensagem de erro coletiva de monitoramento de falhas, o conector bus para trilho de fixação oferece uma solução modular para a rápida avaliação de erros em aplicações multicanais. Os dois sistemas MINI Analog Pro e MACX são compatíveis entre si. Dependendo do tipo de módulo são sinalizados os seguintes erros:
• Ruptura do fio
• Curto-circuito
• Falha de alimentação
• Exceder ou não alcance da faixa de medição (apenas MINI Analog Pro)
• Erro de fusível no módulo de alimentação (apenas MACX Analog)

E-Paper
Processamento de sinais e proteção contra explosão

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: com nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e proteção contra explosão, você cobre todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir E-Paper
Página de rosto da brochura "Processamento de sinais e proteção contra explosão"