Lista de produtos ImpulseCheck e acessórios

Filtro

3 resultados

Equipamento de medição de impulsos - IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT - 1045379

Unidade de avaliação para o registro de correntes de surto e sobretensões transitórias através de cabos de sensores externos. Comunicação dos dados de medição via Ethernet para PROFICLOUD. Os dados avaliados na Cloud podem ser acessados no equipamento através de Modbus/TCP ou serviço web RESTful.

Sensor - IPCH-SC-1.5 - 1045380

Sensor para o equipamento de medição de impulsos para o registro em tempo real de correntes de surto e sobretensões transitórias. Comprimento: 1,5 m.

Sensor - IPCH-SC-3.0 - 1069191

Sensor para o equipamento de medição de impulsos para o registro em tempo real de correntes de surto e sobretensões transitórias. Comprimento: 3,0 m.

3 Resultados