Lista de produtos Dispositivo manual de decapagem e crimpagem

Filtro

20 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Ferramenta de crimpagem, elétrica - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Dispositivo hand-held móvel, alimentado por bateria, para o processamento de terminais tubulares de fita com 1,5 mm² com extremidade funcional, adequado para fios isolados com PVC (H07V-K), incl. bateria, carregador, cortador de cabo CUTFOX 12, Service-Tool para a correção de erros e uma tira de terminal tubular com 1,5 mm², embalado em uma mala robusta.

Ferramenta de crimpagem, elétrica - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Dispositivo hand-held móvel, alimentado por bateria, para o processamento de terminais tubulares de fita com 1,0 mm² com extremidade funcional, adequado para fios isolados com PVC (H05V-K), incl. bateria, carregador, cortador de cabo CUTFOX 12, Service-Tool para a correção de erros e uma tira de terminal tubular com 1,0 mm², embalado em uma mala robusta.

Bateria - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

Bateria de reposição para CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

Carregador - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

Carregador de reposição, para tensão da rede 100 V... 240 VAC, tempo de carga curto, à prova de curto-circuito, proteção contra inversão de polaridade, indicação do estado operacional

Terminal tubular - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Terminais tubulares de banda, 1,5 mm², comprimento do terminal 8 mm, com colar de plástico, conforme DIN 46228-4, cor preta, equipados com extremidade funcional para o processamento seguro e confortável com Crimphandy, 20 fitas com 50 terminais cada.

Ferramenta - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

Ferramenta de manutenção, para CF-CRIMPHANDY 1,0, para a eliminação de falhas

Ferramenta - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Ferramenta de manutenção, para CF-CRIMPHANDY 1,5, para a eliminação de falhas

Peça de reposição - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

Placa defletora de resíduos 1, para CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5

Peça de reposição - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

Placa defletora de resíduos 2, para CF CRIMPHANDY 0,5

Peça de reposição - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

Placa defletora de resíduos 2, para CF CRIMPHANDY 0,75

20 Resultados