Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão

Condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão

Os condicionadores de sinal e transdutores secionam, convertem, filtram e amplificam seus sinais como uma interface entre o campo e o controlador. MACX Analog e MINI Analog Pro oferecem soluções flexíveis para AI, AO, DI, temperatura, frequência e valores-limite. A família MINI Analog Pro se caracteriza por ser intuitiva e compacta. MACX Analog garante a segurança das pessoas, do meio ambiente e da instalação de acordo com a segurança funcional.

Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão

Os condicionadores de sinal e transdutores certos para cada aplicação

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Formato compacto único de largura e altura

MACX Analog

Gama comprovada e abrangente de soluções

MINI Analog

A família de produtos de 6 mm com funcionalidade básica

Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específico do tipo: AI, AO, DI, DO
Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo
Dois canais
Variantes com alimentação de faixa ampla
Medição ininterrupta dos circuitos de corrente
Faixa de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução de carga
Gateways para integração de bus e rede
Acesso a informações via App Signal Conditioner Código QR e NFC Código QR Não

Suas vantagens

  • Isolar, adaptar, filtrar e amplificar em segurança com soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos
  • Integrar sinais de campo com isolamento galvânico seguro em redes industriais com condicionadores de sinal com integração de bus e rede
  • Economia de espaço de até 65 % em comparação com isoladores disponíveis no mercado com condicionadores de sinal altamente compactos
  • Transmissão precisa e alto nível de segurança operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
  • Integrar facilmente sinais analógicos na cadeia de segurança conforme a diretriz de máquinas europeia com condicionadores de sinal com nível de desempenho
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos no trilho de fixação

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável

Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável oferecem a você uma fácil instalação e colocação em funcionamento em espaço reduzido.
Com pontos de conexão de fácil acesso e medição de corrente em funcionamento, os condicionadores de sinal facilitam consideravelmente o seu trabalho. Com os gateways encaixáveis você transmite até oito sinais de campo aleatórios sem falhas em redes industriais e economiza placas de entrada específicas dos sinais.

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog no trilho de fixação

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog

Nossos condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog oferecem a você uma segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 mesmo em aplicações padrão. A família de produtos tem um nível de integridade de segurança consistente de SIL 2 SC3 até SIL 3. Além disso, uma seleção de condicionadores de sinal MACX Analog está certificada conforme EN ISO 13849 e oferece um nível de desempenho de PL c até PL d.

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog no trilho de fixação

Condicionadores de sinal e transdutores com funcionalidade básica

Os condicionadores de sinal de 6 mm da família MINI Analog oferecem o espectro completo da adaptação de sinal analógica para aplicações padrão. Neste caso, os produtos estão reduzidos ao essencial em termos de necessidade de espaço e funcionalidade.

E-Paper
Processamento de sinais e proteção contra explosão

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: com nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e proteção contra explosão, você cobre todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir E-Paper
Página de rosto da brochura "Processamento de sinais e proteção contra explosão"