Lista de produtos Indicadores de processo Ex i e acessórios

Filtro

9 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Display digital - FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP - 2907216

Indicador multifuncional de processos Ex-i para montagem em caixas de quadros de comando elétricos para o monitoramento e a exibição de valores de medição analógicos. As entradas universais permitem a conexão de corrente, tensão, RTDs e TCs. Duas saídas de relé com contato reversível e uma saída analógica.

Display digital - FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP - 2907781

Indicador multifuncional de processos Ex-i para montagem em caixas de campo para o monitoramento e a exibição de valores de medição analógicos. As entradas universais permitem a conexão de corrente, tensão, RTDs e TCs. Duas saídas de relé com contato reversível e uma saída analógica.

Adaptador de programação - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Adaptador de programação com interface USB e T-Port, 2,4 m para a programação de módulos FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- e MCR-...-HT-...

Display digital - FA MCR-EX-DS-I-I-OLP - 2908800

Indicador de processo alimentado por loop de saída com comunicação HART para a montagem no quadro de comando

Display digital - FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP - 2908801

Indicador de processo alimentado por loop de saída Ex i com comunicação HARTR na caixa de campo, aplicável até zona 1.

Resistência - FA MCR-FDS-R250 - 2908802

Resistência de comunicação HARTR, 250 , em combinação com indicador digital 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP ou 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

Conjunto de montagem - FA MCR-FDS-PM - 2908783

Conjunto para montagem tubular para o indicador de processo alimentado por loop de saída na caixa de campo FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP.

Conjunto de montagem - FA MCR-FD-PM - 2908739

Conjunto de montagem de tubos para os indicadores de processo multifuncionais FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907780) e FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907781). Também utilizável para uma montagem de parede simplificada.

Moldura de montagem de conectores - FA MCR-D-RM - 1032996

O quadro de montagem do trilho de fixação permite a montagem de uma tela no trilho de fixação, p. ex., no quadro de comando. O quadro de montagem de trilho de fixação pode ser utilizado com os seguintes indicadores digitais: FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP

9 Resultados