Approval
Diâmetro do cabo
Bitola do condutor
Cortador de cabo, para cobre e alumínio com um diâmetro até 12 mm (até 35 mm²)
Cortador de cabo, corte preciso com denteamento macro, para cobre e alumínio até 50 mm², testado conforme VDE 1000 V AC/1500 V DC
Cortador de cabo, angular, para cobre e alumínio com um diâmetro até 18 mm (até 50 mm²)
Cortador de cabo, corte preciso com denteamento macro, para cobre e alumínio até 70 mm², testado conforme VDE 1000 V AC/1500 V DC
Cortador de cabo, com contra-trava, para cobre e alumínio com um diâmetro até 25 mm (até 185 mm²)
Cortador de cabo, com contra-trava, para cobre e alumínio com um diâmetro até 35 mm (até 240 mm²)
Cortador de cabo circular, com contra-trava, para cobre e alumínio com um diâmetro até 45 mm (até 300 mm²)
Cortador de cabo circular, com contra-trava, para cobre e alumínio com um diâmetro até 52 mm (até 300 mm²)
Cortador de cabo circular de duas mãos, com contra-trava, para cobre e alumínio com um diâmetro até 62 mm (até 750 mm²)
Cortador de cabo circular, com contra-trava, para cobre e alumínio com um diâmetro até 50 mm, para cabos CU/AL reforçados com aço, para cabos de aço flexíveis até 12 mm de diâmetro
"$pageName" em