Máquinas automáticas de decapagem e crimpagem - Duas funções em um dispositivo

Máquinas automáticas de decapagem e crimpagem

Duas funções em um só dispositivo: os condutores podem ser decapados e crimpados em somente uma etapa de trabalho com máquinas automáticas de decapagem e crimpagem. A máquina automática de decapagem e crimpagem compacta CF 3000 processa terminais tubulares na versão em fita. Para um processamento em massa, utilize o sistema de ferramentas automático robusto CF 1000. Com as máquinas automáticas de decapagem e crimpagem móveis você demora somente dois segundos na montagem dos condutores.

Suas vantagens

  • Colocação em funcionamento fácil com Plug and Play
  • Tempo de ciclo reduzido graças a processos parciais coordenados entre si
  • Troca rápida da bitola graças ao formato modular
  • Com até 75% de economia de tempo com uma Crimphandy graças aos passos de trabalho resumidos e à operação mais simples
Máquina automática de decapagem e crimpagem portátil CF 3000

Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 3000 Compacta e portátil para artigos em banda

Para uma utilização móvel, utilize a máquina automática compacta de decapagem e crimpagem CF 3000. Com este dispositivo você processa terminais tubulares isolados na versão em fita na faixa de bitolas de 0,25 a 2,5 mm² de modo rápido e seguro. Em somente uma operação de trabalho, o condutor é decapado e depois prensado com um terminal tubular.

Em um minuto, você adapta a máquina automática para diferentes bitolas. Devido ao seu formato compacto e leve, a máquina automática de decapagem e crimpagem CF 3000 também pode ser usada em diversas estações de trabalho.

Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 1000 para o processamento em massa

Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 1000 Robusta e estacionária para mercadoria a granel

Para o processamento em massa de condutores com terminais tubulares isolados na faixa de bitola de até 10 mm², use a estável e robusta máquina automática de decapagem e crimpagem CF 1000.

Em somente uma operação de trabalho, o condutor é decapado e depois prensado com um terminal tubular. Estas máquinas automáticas permitem processar até 1.200 condutores por hora. Seu formato modular permite uma adaptação rápida para diversas bitolas. Uma visão geral das quantidades é fornecida pelo contador integrado.

Decapagem e crimpagem em dois segundos com a máquina automática de decapagem e crimpagem móvel

Máquina automática de decapagem e crimpagem móvel Decapar e crimpar em menos de dois segundos

O processamento clássico de condutores abrange duas etapas de trabalho, duas ferramentas e exige muito tempo. Nossa máquina automática de decapagem e crimpagem móvel, a Crimphandy, revoluciona esse processo: apenas uma ferramenta, apenas uma etapa de trabalho e uma economia de tempo de até 75%.

A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel é um dispositivo manual para a decapagem de condutores e crimpagem de terminais tubulares em uma única operação que requer menos de dois segundos. As funções de monitoramento automático garantem resultados de crimpagem consistentemente de alta qualidade.

Um condutor é processado com a máquina móvel automática de decapagem e crimpagem
Máquina automática de decapagem e crimpagem móvel exibe mensagem de erro por meio de LED
A bateria da máquina móvel de decapagem e crimpagem foi removida
Os terminais tubulares isolados em vermelho estão no compartimento aberto da máquina móvel de decapagem e crimpagem
Máquina automática de decapagem e crimpagem móvel com recipiente de coleta para resíduos de isolamento
Corte de condutores com a CRIMPHANDY CUTTER
Um condutor é processado com a máquina móvel automática de decapagem e crimpagem

A função de decapagem e de crimpagem automática facilita a operação do equipamento: introduzir os condutores não tratados, decapar automaticamente e crimpar, pronto.

A máquina automática de decapagem e crimpagem sinaliza sempre o seu estado operacional de forma inequívoca pelos LEDs coloridos. Os elementos de comando existem exclusivamente para a ligação, desligamento e para a reposição do equipamento.

Máquina automática de decapagem e crimpagem móvel exibe mensagem de erro por meio de LED

A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel está equipada com um sistema de sensores capacitivos para detecção das bitolas de condutor introduzidas. Um condutor não adequado é detectado automaticamente e se evita um pressionamento incorreto de forma segura. O erro é exibido mediante um LED.
Deste modo, se garantem crimpagens de alta qualidade. Sua compressão quadrada é utilizável para todos os pontos de conexão e eixos de terminais. As forças de extração estão acima das condições padronizadas necessárias.

A bateria da máquina móvel de decapagem e crimpagem foi removida

Os trabalhos dentro ou fora do quadro de comando não devem ser limitados por cabos de dispositivo ou mangueiras. A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel dispõe de uma bateria de polímero de íon de lítio potente, fácil de trocar para até 2.000 crimpagens. Deste modo, o dispositivo manual móvel está pronto para ser usado durante vários dias. Seu carregador rápido leva apenas uma hora para carregar a bateria até sua capacidade total.

Os terminais tubulares isolados em vermelho estão no compartimento aberto da máquina móvel de decapagem e crimpagem

A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel tem um depósito integrado para terminais tubulares em forma de tira. Através da alimentação automática, é possível crimpar vários condutores seguidos sem interrupção.

Máquina automática de decapagem e crimpagem móvel com recipiente de coleta para resíduos de isolamento

A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel tem um reservatório coletor fácil de remover para restos de isolamento. Isso garante um ambiente de trabalho limpo. Deste modo, o equipamento pode ser utilizado dentro do quadro de comando.

Corte de condutores com a CRIMPHANDY CUTTER

Com a CRIMPHANDY CUTTER, você corta corretamente os condutores de 0,5 a 1,5 mm² no comprimento certo de forma confortável. A montagem direta desse prático cortador na Crimphandy é rápida e descomplicada.

Processamento rápido de condutores com a Crimphandy

Aproveite a mobilidade de uma ferramenta manual com a eficiência de uma ferramenta automática com nossa Crimphandy.
Você pode encontrar instruções passo a passo sobre a colocação em funcionamento e a operação da máquina automática móvel de decapagem e crimpagem em nosso tutorial em vídeo.