Cor
Tipo de montagem
Largura
Mangueira retrátil, Rolo, branco: definido pelo usuário, cortado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 1,2 ... 2,4 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm
Mangueira retrátil, Rolo, amarelo: definido pelo usuário, cortado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 1,2 ... 2,4 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm
Mangueira retrátil, Rolo, branco: definido pelo usuário, cortado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 1,2 ... 2,4 mm, tamanho para gravação: 30 x 4 mm
Mangueira retrátil, Rolo, amarelo: definido pelo usuário, cortado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 1,2 ... 2,4 mm, tamanho para gravação: 30 x 4 mm
Mangueira retrátil, Rolo, branco: definido pelo usuário, cortado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 1,2 ... 2,4 mm, tamanho para gravação: 60 x 4 mm
Mangueira retrátil, Rolo, amarelo: definido pelo usuário, cortado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 1,2 ... 2,4 mm, tamanho para gravação: 60 x 4 mm
Mangueira retrátil, Rolo, branco: definido pelo usuário, cortado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 3,2 mm, tamanho para gravação: 15 x 5 mm
Identificador, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 1,2 ... 1,9 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 20
Etiqueta do marcador de cabos, Cartão, branco, identificado, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤ 14 mm, tamanho para gravação: 25 x 19 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 8
Manga de identificação de condutores, amarelo: sem impressão, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 1,4 ... 2,5 mm, tamanho para gravação: 3,2 x 2,6 mm
"$pageName" em