Módulos lógicos - Controle e comutação altamente compactos

Módulos lógicos/relés de controle programáveis

O sistema de relés lógicos PLC logic unifica, pela primeira vez no mercado dos módulos lógicos, também chamados relés de controle, os níveis de lógica, interface e conexão de campo em uma única solução. Assim você pode comutar e controlar os sinais I/O com um só sistema compacto. Combine o módulo lógico com os módulos de relé e analógicos apropriados conforme suas necessidades. A estrutura modular permite múltiplas possibilidades de aplicação.

Módulos lógicos: resumo do sistema

Módulos lógicos: os componentes do sistema de relés lógicos

Módulos lógicos: os componentes do sistema de relés lógicos

A escolha de módulos diferentes permite expandir o sistema com flexibilidade. Isso permite disponibilizar, para além do módulo base, módulos de expansão destinados a tarefas mais complexas. É possível escolher livremente oito bornes PLC-INTERFACE para cada módulo lógico. Detecte e comute até 48 sinais I/O com um módulo base e dois módulos de expansão.

1. Módulo base
O PLC logic processa 16 sinais I/O com um módulo base exigindo somente 50 mm de largura.

2. Módulos de expansão
A conexão entre o módulo base e o módulo de expansão é realizada sem ferramentas mediante um conector integrado.

3. Módulo de memória
Memorize ou transfira facilmente os programas para outros equipamentos.

4. Módulos de relé e analógicos
A estrutura modular com diferentes módulos de relé e analógicos permite a montagem específica para canais.

5. App PLC logic
Adaptações simples e rápidas dos parâmetros e monitoramento através do app para iOS e Android. Com o app e o adaptador Bluetooth correspondente você acessa de forma rápida e sem fios a dados de processo.

Suas vantagens dos relés de controle

  • Alta disponibilidade mediante elementos de comutação plugáveis
  • Combinação flexível: monte cada canal individualmente como entrada ou saída com módulos de relé ou analógicos, conforme os requisitos de aplicação
  • Cabeamento eficiente graças à tecnologia de conexão push-in e a variantes especiais para o cabeamento de sensores e atuadores
  • Realização simples dos projetos graças ao software intuitivo
  • Operar e monitorar sem fio através de adaptador Bluetooth e app PLC logic
  • O sistema de relés lógicos programável faz parte do sistema COMPLETE line

Novos produtos

PLC logic com conexão Modbus/RTU no trilho de fixação

Módulos lógicos altamente compactos e conectáveis em rede

Conexão Modbus/RTU rápida

A interligação em rede via Modbus/RTU RS-485 facilita a conexão do PLC logic inteligente em controladores de nível superior. Implemente o acesso I/O remoto descentralizado aos dados de processo, bem como mensagens de operação e falha do PLC logic de forma rápida e confiável.

Características principais

  • Configuração simples da rede via gerenciamento baseado na web (WBM)
  • Terminação e biasing
  • Recurso de radiodifusão
  • Interligação simples graças ao Modbus/RTU via RS-485
  • A funcionalidade de controle descentralizado é mantida mesmo que a comunicação falhe
  • Tecnologia de conexão push-in

Suas vantagens

  • Alta disponibilidade graças aos elementos de comutação plugáveis e à funcionalidade de controle descentralizado
  • Ótima flexibilidade graças à combinação individual como entrada ou saída com módulos analógicos ou de relé por canal
  • Realização simples dos projetos graças à programação intuitiva
  • Interligação rápida graças ao Modbus/RTU via RS-485