Aprovação
Tipo de conexão
Tensão de entrada
PLC-INTERFACE, composta de terminal básico PLC-BPT.../21 com conexão push-in e relé miniatura plugável com contato de potência, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato reversível, tensão de entrada 24 V DC
Interface CLP, composto de borne básico CLP-BSC.../21 com conexão a parafuso e relé miniatura plugável com contato de potência para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5, 1 inversor, tensão de entrada 24 V DC
PLC-INTERFACE, composta por terminal básico PLC-BPT.../21 com conexão push-in e relé miniatura plugável com contato folheado a ouro de várias camadas, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato reversível, tensão de entrada 24 V DC
PLC-INTERFACE, composta por terminal básico PLC-BSC.../21 com conexão a parafuso e relé miniatura plugável com contato folheado a ouro de várias camadas, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato reversível, tensão de entrada 24 V DC
PLC-INTERFACE para funções de saída, composta por terminal básico PLC-BPT.../ACT com conexão push-in e relé miniatura plugável com contato de potência, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, tensão de entrada 24 V DC
PLC-INTERFACE para funções de saída, composta por terminal básico PLC-BSC.../ACT com conexão a parafuso e relé miniatura plugável com contato de potência, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, tensão de entrada 24 V DC
PLC-INTERFACE com interruptor (operação manual) e relé de contato de potência integrado para as funções "manual, zero e automático", com conexão Push-in, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5, 1 elemento de contato, tensão de entrada 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE com interruptor (operação: manual) para as funções "manual, zero e automático", com conexão a parafuso e relé de contato de potência integrado, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, tensão de entrada 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE, composta por terminal básico PLC-BPT.../21 com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA
PLC-INTERFACE, composta por terminal básico PLC-BSC.../21 com conexão a parafuso e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA
"$pageName" em