Sistema de guia de cabos, com junta articulada fechada, comprimento: 218 mm, largura: 68 mm, altura: 140,5 mm, diâmetro: 42 mm, cor: cinza
Sistema de guia de cabos, com junta articulada para abrir, comprimento: 218 mm, largura: 68 mm, altura: 140,5 mm, diâmetro: 42 mm, cor: cinza
Cobertura, embalado em pares, comprimento: 214 mm, largura: 63 mm, altura: 54,5 mm, cor: cinza
"$pageName" em