Lista de produtos Acessórios Proteção contra sobretensão para instalações de transmissão e recepção

Filtro

11 resultados

Centelhador a gás - CN-UB-G1 - 2818203

Protetor a gás de reposição para CN-UB-280CC...

Placa de montagem - CN-UB/MP - 2818135

Tala para fixação individual de CN-UB..., por exemplo em paredes de caixa.

Placa de montagem - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Placa de montagem para fixação individual de CN-UB..., por ex. em paredes de caixa.

Adaptador - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

Adaptador conector F, conector-conector, plugável sem rosca.

Conector / Adaptador - BNC-DV 50 - 2805038

Conector BNC, dois níveis, para montagem sobre NS 32 ou NS 35/7,5, resistência de onda: 50 Ohm

Conector / Adaptador - BNC-DV 75 - 2805083

Conector BNC, 2 polos, em dois níveis, para montagem no NS 32 ou NS 35/7,5, resistência de onda: 75 Ω

Caixa - BNC-DV-LG - 2805025

Caixa vazia, para montagem em NS 32 ou NS 35/7,5, em dois níveis

Linha - KBL-SAT/20 - 2880985

Cabo de ligação de 20 cm com conector F, conector-conector.

Centelhador a gás - SVP 2E- 48AC - 2788919

Protetor à gás com 2 eletrodos da forma construtiva H, tensão nominal: 48 V AC

Centelhador a gás - SVP 2E-110AC - 2765534

Centelhador à gás com dois eletrodos no formato H, tensão tensão nominal: 110 V AC

11 Resultados