EAC
ID de certificação: RU C-DE.*09.B.00169UL Listed
ID de certificação: FILE E 138168UL Listed
ID de certificação: FILE E 362540Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
280 V | 5 A |
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 333250Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
280 V | 5 A |
UL Listed
ID de certificação: FILE E 333250Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
280 V | 5 A |