Lista de produtos Acessórios e marcação

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



Jumper plugável - FBST 6-PLC RD - 2966236

Jumper plugável, comprimento: 6 mm, número de polos: 2, cor: vermelho

Jumper plugável - FBST 6-PLC BU - 2966812

Jumper plugável, comprimento: 6 mm, número de polos: 2, cor: azul

Jumper plugável - FBST 6-PLC GY - 2966825

Jumper plugável, comprimento: 6 mm, número de polos: 2, cor: cinza

Jumper plugável - FBST 8-PLC GY - 2967688

Jumper plugável, comprimento: 8 mm, número de polos: 2, cor: cinza

Jumper plugável - FBST 14-PLC BK - 2967691

Jumper plugável, comprimento: 14 mm, número de polos: 2, cor: preto

Ponte de encaixe sem fim - FBST 500-PLC BN - 2967976

Ponte de encaixe sem fim, comprimento: 500 mm, cor: marrom

Borne de alimentação - PLC-ESK GY - 2966508

Borne de alimentação, para alimentação de até quatro potenciais, para montagem sobre NS 35/7,5

Jumper plugável - PLC-BP A1-14 - 2980283

Jumper de passagem passivo; em lugar de relé ou relé de estado sólido plugável, jumpeamento do ponto de borne A1 e 14

Placa de separação - PLC-ATP BK - 2966841

Separador de circuito, 2 mm de espessura, aplicar no início e extremidade de cada régua de bornes PLC. Além disso, ela serve para: separação óptica de grupos, isolação segura de várias tensões de interfaces PLC adjacentes conforme DIN VDE 0106-101, separação

Base do relé - RIF-2-BPT/4X21/EX - 1047028

Base de relé RIF-2.../EX para equipamento com relé industrial vedado RTIII de 4 contatos reversíveis para a utilização na zona 2, conexão push-in, possibilidade de encaixe para módulos de entrada/módulos supressores, para montagem no NS 35/7,5

11 Resultados