TP 3070W/P - Painel tátil
2403459

Painel tátil, 17.8 cm / 7"-TFT display (projetiva e capacitiva (PCAP)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milhões de cores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sem sistema de bus.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Acesso móvel à instalação disponível com o aplicativo Visu+ mobile
Robusto e estável graças à parte frontal em vidro apta para a indústria
Reação e mudança de tela rápidas graças ao potente processador
Conexão flexível a sistemas externos graças a diversos drivers
Software de visualização Visu+ integrado