TP104AT/722000 S00003 - Painel tátil
2401616

Painel tátil, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 640 x 480 pixel (VGA), 65536 cores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis