ZFKDSA 1-W-3,81- 6 - Borne de placa de circuito impresso
1704646

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 200 V, bitola nominal: 1 mm2, quantidade de potenciais: 6, número de linhas: 1, número de polos por linha: 6, família de artigos: ZFKDS(A) 1-W, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão à mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação sem ferramenta por meio de alavancas de acionamento de cores contrastantes
A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda