RC-17P1N8AQ0GZ - Passagem parede posterior
1618562

M23, Passagem parede posterior, série: RC, reto, blindado: sim, Número de pólos: 17, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, faixa de diâmetro de cabo: 3,5 mm ... 4,5 mm, codificação: N, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis