SAC-5P-10,0-430/MINFR PWR
   - 
  Cabo de potência
    
      1443394
      
      
    
  
      Cabo de potência, 5-polos, PVC, cinza RAL 7001, extremidade livre do condutor, para Soquete angular 7/8"-16UNF, codificação: A, comprimento de cabo: 10 m, 1,5 mm2 de bitola do fio, para fonte de alimentação
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador | 
| Aplicação | Fornecimento de energia | 
| Número de pólos | 5 | 
| Quantidade de saídas de cabos | 1 | 
| Blindado | não | 
| Codificação | A | 
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II | 
| Grau de impurezas | 3 | 
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB | 
| Material do corpo do cabo | TPU | 
| Material de contato | CuZn | 
| Material superfície de contato | Au | 
| Material suporte do contato | PA 6.6 | 
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | 
| Tensão de teste | 4000 V | 
| Resistência de isolamento | ≥ 10 MΩ | 
| Tensão UN | 63 V DC | 
| Corrente nominal IN | 10 A | 
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | 100 | 
| Indicação de estado | não | 
| Indicação de estado disponível | não | 
| Conexão 1 | |
| Formato | extremidade livre do condutor | 
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete angular 7/8"-16UNF | 
| Número de pólos | 5 | 
| Tipo de codificação | A | 
| Extensão da linha | 10 m | 
| PVC cinza [430] | |
| Desenho com dimensões | 
                 | 
            
| Peso do cabo | 168 kg/km | 
| UL AWM Style | 21098 (90 °C / 600 V) | 
| Número de pólos | 5 | 
| Blindado | não | 
| Tipo de cabo | PVC cinza [430] | 
| Linha de sinal AWG | 16 | 
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 30x 0,25 mm | 
| Perfil de conexão | 5x 1,5 mm² | 
| Diâmetro externo de linha | 10,00 mm | 
| Revestimento externo, material | PVC | 
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 | 
| Material de condutor | Cabo de cobre | 
| Material isolamento do fio | PVC | 
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, preto 3, preto 4, verde/amarelo | 
| Trançado total | 5 condutores trançados longitudinalmente | 
| Tensão nominal do cabo | 600 V | 
| Tensão de teste | 3000 V | 
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D | 
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 12,5 x D | 
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 40 mm | 
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 125 mm | 
| Anti-inflamabilidade | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | 
| IEC 60332-1-2 | |
| Resistência ao óleo | boa resistência a óleo | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) | 
| -5 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 90 °C (Soquete) | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -5 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | 
| Código | 1443394 | 
| Unidades por embalagem | 1 Unidade | 
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) | 
| Chave comercial | BF1 | 
| Chave de produto | AF1FDA | 
| GTIN | 4046356536950 | 
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.736,7 g | 
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.736,7 g | 
| País de origem | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
Produtos compatíveis
- 
    
      
 - 
    
      
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
 - 
    
      
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
 - 
    
      
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
 - 
    
      
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueira de proteção 1422884
 - 
    
      
WP-PA HF 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240681
 - 
    
      
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240839
 - 
    
      
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Bujão roscado 1430925
 - 
    
      
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
 - 
    
      
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
 - 
    
      
WIREFOX SAC-1 - Ferramenta de decapagem 1212757
 - 
    
      
WIREFOX SAC - Ferramenta de decapagem 1212623
 - 
    
      
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
 - 
    
      
TSD 08 SAC - Chave torquimétrica 1212597
 - 
    
      
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
 - 
    
      
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
 - 
    
      
SAC BIT MIN-D25 - Ferramenta 1212512
 
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
        De alto desempenho: conector de encaixe e cabos com bitola de condutor grande para a alimentação de energia
        PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. 
        
        Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP