SAC-4P-15,0-PVC/M8FS SH VA
-
Cabo para sensor/atuador
1401320
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PVC, preto RAL 9005, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M8, codificação: A, comprimento de cabo: 15 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Aço inox |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M8 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 15 m |
PVC preto [PVC] | |
Peso do cabo | 38 kg/km |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,19 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,00 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
≥ 0,65 mm (Revestimento externo) | |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | máx. 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 3000 V |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-15 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Código | 1401320 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1B |
Chave de produto | AF1BJA |
GTIN | 4046356548700 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 621 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 616,1 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP