FOC-ST:A-SC:A-GZ01/2 - Cabo de junção de fibra óptica
1400703

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 µm, OM2, conector: SC-Duplex / B-FOC (ST), grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas de cabos ou quadros de comando, comprimento: 2 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Cabo patch multimodo para a disposição no interior
Ideal para a utilização em instalações de distribuição, bem como para a conexão a equipamentos finais
Todos os componentes cumprem a UL 94, V0
Elementos individuais de 2,8 mm, em material sem halogênio e retardador de chamas
Testes com interferômetro em cada etapa do processo de certificação
Excelentes propriedades mecânicas e ópticas
Cumpre os padrões industriais ópticos e mecânicos
Conector com corte UPC para valores de atenuação otimizados
Perda por inserção ≤ 0,5 dB
Atenuação do fluxo de retorno ≥ 35 dB