UCT-TM 3,5 RD CUS - Marcador de terminais
0829582

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, vermelho, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 3,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 102, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 2,95 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A família de identificação UniCard UCT-TM... disponibiliza identificadores para produtos Phoenix Contact com ranhuras para plaqueta altas, como p. ex. réguas de bornes
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
As esteiras oferecem espaço para textos de função